카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
M.479 - Bridge handle
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Bridge handles
M.479
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/1_bridge_handles/m_479/m_479_asmtab.prj},{NB=Bridge handle M.479/150-8-C6},{CODE=37461-C6},{DESCRIPTION=M.479/150-8-C6},{DIM01=173},{DIM02=132±0.5},{DIM03=-},{DIM04=8.5},{DIM05=13.5},{DIM06=52.5},{DIM07=8.5},{DIM08=13},{DIM09=8},{DIM10=23},{DIM11=113},{DIM12=-},{DIM13=2100},{DIM14=2600},{DIM15=15},{DIM16=7},{WEIGHT=49},{R=0.663},{G=0.118},{B=0.122},{P=13},{C=6},{DESCRIPTIONX=2},{PPATH=m_479_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
f
ⁿ/ₐ
DIM03
d4
ⁿ/ₐ
DIM04
d
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
h
[mm]
DIM07
h1
[mm]
DIM08
h2
[mm]
DIM09
B
[mm]
DIM10
l
[mm]
DIM11
l1
[mm]
DIM12
p
[mm]
DIM13
F1
[N]
DIM14
F2
[N]
DIM15
L1
[J]
DIM16
L2
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Bridge handle M.479/150-8...
37461-C1
M.479/150-8-C1
173
132±0.5
-
8.5
13.5
52.5
8.5
13
8
23
113
-
2100
2600
15
7
49
Bridge handle M.479/150-8...
37461-C17
M.479/150-8-C17
173
132±0.5
-
8.5
13.5
52.5
8.5
13
8
23
113
-
2100
2600
15
7
49
Bridge handle M.479/150-8...
37461-C2
M.479/150-8-C2
173
132±0.5
-
8.5
13.5
52.5
8.5
13
8
23
113
-
2100
2600
15
7
49
Bridge handle M.479/150-8...
37461-C3
M.479/150-8-C3
173
132±0.5
-
8.5
13.5
52.5
8.5
13
8
23
113
-
2100
2600
15
7
49
Bridge handle M.479/150-8...
37461-C4
M.479/150-8-C4
173
132±0.5
-
8.5
13.5
52.5
8.5
13
8
23
113
-
2100
2600
15
7
49
Bridge handle M.479/150-8...
37461-C5
M.479/150-8-C5
173
132±0.5
-
8.5
13.5
52.5
8.5
13
8
23
113
-
2100
2600
15
7
49
Bridge handle M.479/150-8...
37461-C6
M.479/150-8-C6
173
132±0.5
-
8.5
13.5
52.5
8.5
13
8
23
113
-
2100
2600
15
7
49
Bridge handle M.479/150 B...
37466-C1
M.479/150 B-M8-C1
173
132±0.5
M8
-
-
52.5
-
-
8
23
113
12
2100
2600
15
7
57
Bridge handle M.479/150 B...
37466-C17
M.479/150 B-M8-C17
173
132±0.5
M8
-
-
52.5
-
-
8
23
113
12
2100
2600
15
7
57
Bridge handle M.479/150 B...
37466-C2
M.479/150 B-M8-C2
173
132±0.5
M8
-
-
52.5
-
-
8
23
113
12
2100
2600
15
7
57
Bridge handle M.479/150 B...
37466-C3
M.479/150 B-M8-C3
173
132±0.5
M8
-
-
52.5
-
-
8
23
113
12
2100
2600
15
7
57
Bridge handle M.479/150 B...
37466-C4
M.479/150 B-M8-C4
173
132±0.5
M8
-
-
52.5
-
-
8
23
113
12
2100
2600
15
7
57
Bridge handle M.479/150 B...
37466-C5
M.479/150 B-M8-C5
173
132±0.5
M8
-
-
52.5
-
-
8
23
113
12
2100
2600
15
7
57
Bridge handle M.479/150 B...
37466-C6
M.479/150 B-M8-C6
173
132±0.5
M8
-
-
52.5
-
-
8
23
113
12
2100
2600
15
7
57
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성