카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
LWH 20 - C - Carriage - Precision linear slide IKO - Size 20 - Dynamic load from 14520 N to 19030 N
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LWH Linear ball slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lwh/lwh20_c.prj},{NB=hpc_LWH20-C1H},{REF=LWH20-C1H},{W2=63},{W3=53},{W4=5},{L1=83},{L2=40},{L3=57.5},{L4=95},{D1=6},{H1=5},{H2=10},{H3=5.5},{N=21.50},{MAS=0.48},{NS=1.00},{H=30.00},{W=20.00},{H4=18.00},{D3=6.00},{D4=9.50},{HM=8.50},{E=30.00},{F=60.00},{C=57.20},{ETR=9.40},{V=3.30},{VS=1.00},{VR=1.30},{MT=1.70},{MD=4.50},{ZMT=1.70},{VC=3.30},{PX=2.50},{J=10.00},{Z=1.60},{DC=4.00},{GC=9.00},{CD=1.00},{WUS=11.30},{LUS=79.20},{H1US=2.30},{WTH=43.00},{HTH=22.000},{KRX=11.204},{KRY=13.000},{KRR=2.670},{MLD=12.00},{MLG=2.00},{MLL=3.000},{A1=4.00},{A2=10.00},{B1=20.50},{B2=22.00},{B3=13.50},{B4=36.00},{M1J=3.00},{DPT1J=6.00},{L1J=99.00},{H3J=8.50},{RP=1.00},{RR=6.00},{DS=1.20},{VDC=0.703},{MRX=11.00},{MRY=5.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type of slide
ⁿ/ₐ
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H5
[mm]
N
+/-0.05
[mm]
MAS
Weight
[kg]
C1
Dynamic load
[N]
C0
Static load
[N]
T0
Static moment
[Nm]
TX
Static moment
[Nm]
TY
Static moment
[Nm]
HPC - LWH20-C1H
LWH20-C1H
Standard self-lubricating
63
53
5
83
40
57.5
95
6
5
10
5.5
30.00
21.50
0.48
14520
21875
240
202 / 1130
202 / 1130
HPC - LWH20G-C1H
LWH20G-C1H
Long self-lubricating
63
53
5
112
40
86.0
124
6
5
10
5.5
30.00
21.50
0.71
19030
32860
360
435 / 2200
435 / 2200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성