LWBFS-NI - Clamping Lever with Cam - Fix Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LWBMS-NI / LWBFS-NI - Clamping Lever with Cam - Fix Type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lwbms_ni_lwbfs_ni/lwbfs_ni_asmtab.prj},{NB=LWBFS-44-M4-NI},{CN=LWBFS-44-M4-NI},{R=44},{M=M4},{P=0.70},{LF=8},{T=12},{D1=12},{D=14.0},{E=2.2},{H=19.5},{S0=13.2},{S90=12.70},{MASS=25},{NDM=4},{PPATH=lwbfs_ni_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
R
Length
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
LF
Length Of Thread Lf
[mm]
T
Dimension T
[mm]
D1
Diameter D
[mm]
D
Diameter d
[mm]
E
Height e
[mm]
H
Height H
[mm]
S0
Height h (0°)
[mm]
S90
Height h (90°)
[mm]
LWBFS-44-M4-NI
LWBFS-44-M4-NI
44
M4
0.70
8
12
12
14.0
2.2
19.5
13.2
12.70
LWBFS-44-M5-NI
LWBFS-44-M5-NI
44
M5
0.80
8
12
12
14.0
2.2
19.5
13.2
12.70
LWBFS-63-M5-NI
LWBFS-63-M5-NI
63
M5
0.80
10
16
16
18.5
3.0
24.5
16.3
15.55
LWBFS-63-M6-NI
LWBFS-63-M6-NI
63
M6
1.00
10
16
16
18.5
3.0
24.5
16.3
15.55
LWBFS-82-M6-NI
LWBFS-82-M6-NI
82
M6
1.00
12
20
20
22.5
3.7
30.0
19.5
18.50
LWBFS-82-M8-NI
LWBFS-82-M8-NI
82
M8
1.25
12
20
20
22.5
3.7
30.0
19.5
18.50
LWBFS-101-M8-NI
LWBFS-101-M8-NI
101
M8
1.25
15
25
26
27.0
4.8
40.0
25.3
23.80
LWBFS-101-M10-NI
LWBFS-101-M10-NI
101
M10
1.50
15
25
26
27.0
4.8
40.0
25.3
23.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성