您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
LV.A-SST - 水平调整件
Elesa+Ganter
水平调整件
LV.A-SST
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/levelling_elements/lv_a_sst/lv_a_sst_asmtab.prj},{NB=Levelling elements LV.A-80-24-SST-M20x158 (0)},{PARTNUMBER=324761},{DESCRIPTION=LV.A-80-24-SST-M20x158},{ROT=0},{DIM01=80},{DIM02=201},{DIM03=-},{DIM04=43},{DIM10=24},{DIM05=M20},{DIM06=158},{DIM07=24},{DIM08=24},{DIM09=18000},{WEIGHT=472},{NDM=20.000},{KDM=16.933},{D2=24.000},{H=24.000},{L=158.000},{L2=37.000},{S=24.000},{L1=0.000},{PPATH=assemblies/lv_a_sst_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNUMBER
代码
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
l
[mm]
DIM03
L1
[mm]
DIM04
l1
[mm]
DIM10
h
[mm]
DIM05
d
ⁿ/ₐ
DIM06
l
[mm]
DIM07
Ø
[mm]
DIM08
s
[mm]
DIM09
Max limit static load
[N]
WEIGHT
重量
[g]
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M8x4...
323121
LV.A-60-14-SST-M8x43
60
76
-
33
24
M8
43
14
14
14000
63
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M8x6...
323125
LV.A-60-14-SST-M8x68
60
101
-
33
24
M8
68
14
14
14000
75
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M10x...
323221
LV.A-60-14-SST-M10x43
60
76
-
33
24
M10
43
14
14
14000
72
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M10x...
323225
LV.A-60-14-SST-M10x68
60
101
-
33
24
M10
68
14
14
14000
85
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M10x...
323231
LV.A-60-14-SST-M10x98
60
131
-
33
24
M10
98
14
14
14000
99
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M12x...
323321
LV.A-60-14-SST-M12x43
60
76
-
33
24
M12
43
14
14
14000
82
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M12x...
323325
LV.A-60-14-SST-M12x68
60
101
-
33
24
M12
68
14
14
14000
100
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M12x...
323331
LV.A-60-14-SST-M12x98
60
131
-
33
24
M12
98
14
14
14000
122
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M14X...
323421
LV.A-60-14-SST-M14X68
60
101
-
33
24
M14
68
14
14
14000
123
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M14X...
323431
LV.A-60-14-SST-M14X98
60
131
-
33
24
M14
98
14
14
14000
144
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M14X...
323441
LV.A-60-14-SST-M14X148
60
181
-
33
24
M14
148
14
14
14000
227
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M16x...
323521
LV.A-60-14-SST-M16x68
60
101
-
33
24
M16
68
14
16
14000
145
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M16x...
323525
LV.A-60-14-SST-M16x108
60
141
-
33
24
M16
108
14
16
14000
199
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M16x...
323541
LV.A-60-14-SST-M16x148
60
181
-
33
24
M16
148
14
16
14000
252
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M16x...
323561
LV.A-60-14-SST-M16x168
60
201
-
33
24
M16
168
14
16
14000
279
水平调整件 LV.A-60-24-SST-M16x...
323621
LV.A-60-24-SST-M16x58
60
101
-
43
24
M16
58
24
24
18000
208
水平调整件 LV.A-60-24-SST-M16x...
323625
LV.A-60-24-SST-M16x98
60
141
-
43
24
M16
98
24
24
18000
260
水平调整件 LV.A-60-24-SST-M16x...
323641
LV.A-60-24-SST-M16x138
60
181
-
43
24
M16
138
24
24
18000
311
水平调整件 LV.A-60-24-SST-M16x...
323661
LV.A-60-24-SST-M16x158
60
201
-
43
24
M16
158
24
24
18000
339
水平调整件 LV.A-60-24-SST-M20x...
323725
LV.A-60-24-SST-M20x98
60
141
-
43
24
M20
98
24
24
18000
332
水平调整件 LV.A-60-24-SST-M20x...
323741
LV.A-60-24-SST-M20x138
60
181
-
43
24
M20
138
24
24
18000
412
水平调整件 LV.A-60-24-SST-M20x...
323761
LV.A-60-24-SST-M20x158
60
201
-
43
24
M20
158
24
24
18000
452
水平调整件 LV.A-60-24-SST-M20x...
323781
LV.A-60-24-SST-M20x198
60
241
-
43
24
M20
198
24
24
18000
537
水平调整件 LV.A-60-24-SST-M24x...
323825
LV.A-60-24-SST-M24x98
60
141
-
43
24
M24
98
24
24
18000
432
水平调整件 LV.A-60-24-SST-M24x...
323861
LV.A-60-24-SST-M24x158
60
201
-
43
24
M24
158
24
24
18000
607
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表