目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
LT40R,LT50R,LT60R - 小型傳送帶用鏈條-雙節距R型
PRiCi FA
傳送部品
鏈輪·鏈條
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c13/lt40r_asmtab.prj},{NB=LT40R-4},{MAT=Steel},{MAT2=gang},{SUR=-},{SUR2=-},{CODE=LT40R},{VAR02=4},{FIX95=PDF},{FIX96=3},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=lt40r_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
FIX02
a
[mm]
FIX04
b
[mm]
FIX06
c
[mm]
FIX08
d
[mm]
FIX10
e
[mm]
FIX12
f
[mm]
FIX13
g
[mm]
FIX14
h
[mm]
FIX16
m
[mm]
FIX18
n
[mm]
FIX20
容許最大張力
[kN]
FIX22
1條(節數)
ⁿ/ₐ
LT40R-4
LT40R-4
鋼
11.7
25.40
1.5
7.95
15.88
3.97
1.5
8.02
9.53
17.55
2.75
120(周長3048mm)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表