LSPFT V ,LSPFY V - Laser Safety Plates - A/B Side Holes Combination Type Without Corner Holes -
Misumi
FA工厂自动化
23_树脂板材/玻璃板
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/23_resin_plates/lspft_v.prj},{NB=LSPFT11V4-50-50-C6-D6-R12-S6-N3},{TP=Without Corner Holes},{TYPE=LSPFT},{AH=1},{BH=1},{A=50},{B=50},{T=3.0},{C=6.0},{D=6.0},{DMIN=6},{R=12.0},{RMIN=6},{S=6.0},{HS=N},{SND=3},{ALT15=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TP
选择类型
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOH
孔数
ⁿ/ₐ
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
LSPFT11V4-50-50-C6-D6-R12...
LSPFT11V4-50-50-C6-D6-R12...
Without Corner Holes
LSPFT
4
3.0
3.5
0.0
0
LSPFY11V4-50-50-C6-D6-R12...
LSPFY11V4-50-50-C6-D6-R12...
Without Corner Holes
LSPFY
4
3.5
3.5
0.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
悬臂控制箱吊臂配件I-3 - 35-50悬臂组件组合模型I系列I-3固定底座+90°箱体连接器
上海巴桑电气支撑臂系统控制箱拉手
05.07.2022
base_and_end_plates_type_F - ISO 5599-1
Aventics
14.07.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表