피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Jung
생성됨: 21.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jung
LS983WW - Rahmen 3fach, senkrechte und waagerechte Montage, Duroplast, LS 990, alpinweiß
Jung
Einzelartikel
Schalterprogramme
Serie LS
Rahmen LS 990
Powered by
CAD모델 선택
{jung/4803166651/4812734623/4812739213/4819808280/ls983ww.prj},{NB=LS983WW},{SUPPLIERPID=LS983WW},{ANZAHL_DER_EINHEITEN=3},{ANZAHL_DER_EINHEITEN_HORIZONTAL=1},{ANZAHL_DER_EINHEITEN_VERTIKAL=3},{ANZAHL_DER_SCHALTEREINSAETZE=0},{RAL_NUMMER__AEHNLICH_=9016},{BREITE=81},{HOEHE=223},{TIEFE=11},{EINBAUBREITE=70},{EINBAUHOEHE=70},{ABBILDUNG=../../../_pool_/23/f7/jung_ls983ww.png},{DESCSHORT=Rahmen 3fach, senkrechte und waagerechte Montage, Duroplast, LS 990, alpinweiß},{DESCLONG=Rahmen 3fach, alpinweiß für waagerechte und senkrechte Kombination Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU ist der Schutzgrad IP 44 gewährleistet. Material: Duroplast Maße (B x H): 81 x 223 mm},{ETIM80_CLASSID=EC000007},{MONTAGERICHTUNG=horizontal und vertikal}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SUPPLIERPID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
ETIM80_CLASSID
ETIM Klasse
ⁿ/ₐ
ANZAHL_DER_EINHEITEN
Anzahl der Einheiten
ⁿ/ₐ
MONTAGERICHTUNG
Montagerichtung
ⁿ/ₐ
ANZAHL_DER_EINHEITEN_HORIZONTAL
Anzahl der Einheiten horizontal
ⁿ/ₐ
ANZAHL_DER_EINHEITEN_VERTIKAL
Anzahl der Einheiten vertikal
ⁿ/ₐ
ANZAHL_DER_MODULE_HORIZONTAL__BEI_MODULBAUWEISE_
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise)
ⁿ/ₐ
ANZAHL_DER_MODULE_VERTIKAL__BEI_MODULBAUWEISE_
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise)
ⁿ/ₐ
ANZAHL_DER_SCHALTEREINSAETZE
Anzahl der Schaltereinsätze
ⁿ/ₐ
MIT_MONTAGERAHMEN
Mit Montagerahmen
ⁿ/ₐ
UNTERPUTZMONTAGE
Unterputzmontage
ⁿ/ₐ
GEEIGNET_FUER_UNTERFLURKANALDOSE
Geeignet für Unterflurkanaldose
ⁿ/ₐ
GEEIGNET_FUER_GERAETEEINBAUKANAL
Geeignet für Geräteeinbaukanal
ⁿ/ₐ
GEEIGNET_FUER_EINBAUINSTALLATION
Geeignet für Einbauinstallation
ⁿ/ₐ
TEXTFELD_BESCHRIFTUNGSFLAECHE
Textfeld/Beschriftungsfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFGUETE
Werkstoffgüte
ⁿ/ₐ
HALOGENFREI
Halogenfrei
ⁿ/ₐ
ANTIBAKTERIELLE_BEHANDLUNG
Antibakterielle Behandlung
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHENSCHUTZ
Oberflächenschutz
ⁿ/ₐ
AUSFUEHRUNG_DER_OBERFLAECHE
Ausführung der Oberfläche
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
RAL_NUMMER__AEHNLICH_
RAL-Nummer (ähnlich)
ⁿ/ₐ
TRANSPARENT
Transparent
ⁿ/ₐ
MIT_KLAPPDECKEL
Mit Klappdeckel
ⁿ/ₐ
SCHUTZART__IP_
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
SCHLAGFESTIGKEIT
Schlagfestigkeit
ⁿ/ₐ
BEFESTIGUNGSART
Befestigungsart
ⁿ/ₐ
BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
TIEFE
Tiefe
ⁿ/ₐ
EINBAUBREITE
Einbaubreite
ⁿ/ₐ
EINBAUHOEHE
Einbauhöhe
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER_BOHRUNG__OEFFNUNG_
Durchmesser Bohrung (Öffnung)
ⁿ/ₐ
LS983WW
LS983WW
Rahmen 3fach, senkrechte ...
Rahmen 3fach, alpinweiß f...
EC000007
3
horizontal und vertikal
1
3
-
-
0
false
-
-
true
true
false
Kunststoff
Duroplast
true
false
sonstige
glänzend
weiß
9016
false
false
IP44
-
sonstige
81
223
11
70
70
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성