您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Jung
Created: 21.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jung
LS17281WW - Automatikschalter Universal 2,20 m Universal, IP44, Serie LS, alpinweiß
Jung
Einzelartikel
LB-Management
Bewegungsmelder
Powered by
CAD模型選擇
{jung/4803166651/4812735078/4819804977/ls17281ww.prj},{NB=LS17281WW},{SUPPLIERPID=LS17281WW},{MONTAGEHOEHE=2.200},{MAX__REICHWEITE_ZU_EINER_SEITE=11},{MAX__REICHWEITE_FRONTAL=15},{ERFASSUNGSFELD_DURCHMESSER_AUF_FUSSBODEN=12},{MIN__EINSCHALTDAUER=2},{MAX__EINSCHALTDAUER=2},{ERFASSUNGSWINKEL_HORIZONTAL=180.000},{RAL_NUMMER__AEHNLICH_=9016},{ABBILDUNG=../../../_pool_/95/8e/jung_ls17281ww.png},{DESCSHORT=Automatikschalter Universal 2,20 m Universal, IP44, Serie LS, alpinweiß}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
SUPPLIERPID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
ETIM80_CLASSID
ETIM Klasse
ⁿ/ₐ
AUSFUEHRUNG
Ausführung
ⁿ/ₐ
MONTAGEART
Montageart
ⁿ/ₐ
KONSTANTLICHTREGELUNG
Konstantlichtregelung
ⁿ/ₐ
HLK_ANSTEUERUNG
HLK-Ansteuerung
ⁿ/ₐ
VERNETZBAR
Vernetzbar
ⁿ/ₐ
GEEIGNET_FUER_DRAHTLOSE_UEBERTRAGUNG
Geeignet für drahtlose Übertragung
ⁿ/ₐ
UNTERKRIECHSCHUTZ_RUECKFELDUEBERWACHUNG
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
ⁿ/ₐ
MONTAGEHOEHE
Montagehöhe
ⁿ/ₐ
MAX__REICHWEITE_ZU_EINER_SEITE
Max. Reichweite zu einer Seite
ⁿ/ₐ
MAX__REICHWEITE_FRONTAL
Max. Reichweite frontal
ⁿ/ₐ
ERFASSUNGSFELD_DURCHMESSER_AUF_FUSSBODEN
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
ⁿ/ₐ
ANSPRECHEMPFINDLICHKEIT_EINSTELLBAR
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
ⁿ/ₐ
ANSPRECHHELLIGKEIT_EINSTELLBAR
Ansprechhelligkeit einstellbar
ⁿ/ₐ
TEACH_FUNKTION_FUER_ANSPRECHHELLIGKEIT
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
ⁿ/ₐ
ABDIMMFUNKTION_MIT_DIMMEINSATZ
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz
ⁿ/ₐ
TIERSCHNEISE
Tierschneise
ⁿ/ₐ
TREPPENHAUSUEBERWACHUNG
Treppenhausüberwachung
ⁿ/ₐ
KOMBINATION_BEWEGUNGSMELDER_TASTSCHALTER
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter
ⁿ/ₐ
MIT_ORIENTIERUNGSLICHT
Mit Orientierungslicht
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFGUETE
Werkstoffgüte
ⁿ/ₐ
HALOGENFREI
Halogenfrei
ⁿ/ₐ
GEEIGNET_FUER_SCHUTZART__IP_
Geeignet für Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
BETRIEBSARTENSCHALTER
Betriebsartenschalter
ⁿ/ₐ
MIN__EINSCHALTDAUER
Min. Einschaltdauer
ⁿ/ₐ
MAX__EINSCHALTDAUER
Max. Einschaltdauer
ⁿ/ₐ
AUSSCHALTVERZOEGERUNG_SELBSTLERNEND
Ausschaltverzögerung selbstlernend
ⁿ/ₐ
ERFASSUNGSWINKEL_HORIZONTAL
Erfassungswinkel horizontal
ⁿ/ₐ
KOMPATIBEL_MIT_APPLE_HOMEKIT
Kompatibel mit Apple HomeKit
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
RAL_NUMMER__AEHNLICH_
RAL-Nummer (ähnlich)
ⁿ/ₐ
KOMPATIBEL_MIT_GOOGLE_ASSISTANT
Kompatibel mit Google Assistant
ⁿ/ₐ
KOMPATIBEL_MIT_AMAZON_ALEXA
Kompatibel mit Amazon Alexa
ⁿ/ₐ
IFTTT_UNTERSTUETZUNG_VERFUEGBAR
IFTTT-Unterstützung verfügbar
ⁿ/ₐ
LS17281WW
LS17281WW
Automatikschalter Univers...
für Einsätze "Licht" Art....
EC000138
Bewegungsmelder
Unterputz
false
false
true
false
true
2.200
11
15
12
true
true
true
true
false
false
false
false
Kunststoff
Thermoplast
true
IP44
true
2
2
false
180.000
false
weiß
9016
false
false
false
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表