카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
LRX 35 - C - Carriage - Precision linear roller way IKO - Size 35 - Dynamic load from 32500 N to 60900 N
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LRX Linear roller slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lrx/lrx35_c.prj},{NB=hpc_LRX35-C1H/GE},{REF=LRX35-C1H/GE},{W2=100},{W3=41},{W4=9},{L1=124},{L22=62.000},{L3=78.6},{L5=12.5},{D1=8.5},{M11=10.00},{H1=6.50},{H2=13},{H3=13},{H5=7},{MAS=1.76},{NS=1},{H=48.00},{NTR=33.00},{L4=0.00},{L1X=0.00},{L6=52.00},{H7=0.00},{W=34.00},{H4=32.00},{D3=9.00},{D4=14.00},{HM=12.00},{E=40.00},{F=80.00},{A1=6.00},{A2=16.00},{B1=30.00},{B2=40.00},{L1J=131.00},{H3J=0.00},{A3=8.00},{A4=16.00},{B3=20.00},{B4=60.00},{M1J=3.00},{DPTJ1=6.00},{M2J=4.00},{DPTJ2=8.00},{Q=4.80},{QS=0.80},{Z=2.00},{J=6.00},{V=3.60},{VR=1.30},{VS=0.80},{C=78.60},{VSMT=3.80},{PX=3.00},{VC=3.80},{L4V=0.00},{L4Z=0.000},{LQ4=135.00},{ETR=18.70},{LN1=4.44},{LN2=8.30},{LNS=12.50},{LNV=7.00},{R1=5.12},{VHR1=3.35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Slide type
ⁿ/ₐ
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
D1
[mm]
M1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
N
+/-0.05
[mm]
MAS
Weight
[kg]
C1
Dynamic load
[N]
C0
Static load
[N]
T0
Static moment
[Nm]
TX
Static moment
[Nm]
TY
Static moment
[Nm]
HPC - LRX35-C1H/GE
LRX35-C1H/GE
Standard self-lubricating
100
41
9
124
62
78.6
12.5
8.5
M10
6.50
13
13
7
48.00
33.00
1.76
48200
99600
2160
1350
8430
HPC - LRX35C-C1H
LRX35C-C1H
Short self-lubricating
100
41
9
92
-
46.6
12.5
8.5
M10
6.50
13
13
7
48.00
33.00
1.13
32500
59700
1300
504
3940
HPC - LRX35G-C1H/GE
LRX35G-C1H/GE
Long self-lubricating
100
41
9
152
62
106.6
12.5
8.5
M10
6.50
13
13
7
48.00
33.00
2.41
60900
13400
2920
2430
13700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성