LRSA4016-1230-900
Bel Fuse
Power Solutions
LRSA4016-1230-900
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lrsa4016_1230_900/lrsa4016_1230_900.prj},{NB=LRSA4016-1230-900},{SHA256=PgWrjAgBS5qRfUDOY8riJPcOs9cYx8IoqRxdCjPghq4=},{INAME=00065__lrsa802d122d900},{PN=LRSA4016-1230-900},{DESC=AC-DC Subrack Systems, Power 960W, Output 12/30VDC, Input 90-264VAC},{POWER=960},{VI=90-264},{OV=12/30},{OC=40/16},{OT=-40 to 71},{DIM=435.8 x 263 x 132},{MT=Subrack System},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{NO=2},{VOUT1=12},{VOUT2=30},{LOUT1=40},{LOUT2=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VI
Voltage Input
[VAC]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
OT
Operating Temperature
[°C]
DIM
Dimensions LxWxH
[mm]
MT
Mounting Type
ⁿ/ₐ
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
ISOLATION
Isolation
ⁿ/ₐ
NO
Number of Outputs
ⁿ/ₐ
VOUT1
Vout 1
[VDC]
VOUT2
Vout 2
[VDC]
LOUT1
Iout 1
[A]
LOUT2
Iout 2
[A]
LRSA4016-1230-900
LRSA4016-1230-900
AC-DC Subrack Systems, Po...
960
90-264
12/30
40/16
-40 to 71
435.8 x 263 x 132
Subrack System
Convection
Isolated
2
12
30
40
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BCS - BCS Series - (2,54 mm) .100" Tiger Claw™ Pass-Through Socket
Samtec
20.09.2023
DW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, .110" Tail
Samtec
14.09.2020
HW-TH Series - .100" Flex Stack, High Temp Flexible Board Stacker, Through-...
Samtec
18.06.2021
EHT - EHT Series - (2,00 mm) .0787" Shrouded IDC Ejector Header
Samtec
20.09.2023
TSM Series - TSM Series - (2,54 mm) .100" Surface Mount Terminal .025" Squa...
Samtec
15.05.2024
HTST - TST Series - (2,54 mm) .0100" Shrouded .025'' SQ Post IDC Header
Samtec
20.09.2023
HTSW Series - HTSW Series - (2,54 mm) .100" Through-Hole .025" Square Post ...
Samtec
16.02.2023
SSW Series - SSW Series - (2,54 mm) .100" Surface Mount Terminal & Through-...
Samtec
19.03.2024
PSS489-7 - Bel Power Solutions
Bel Fuse
10.06.2022
ESW Series - ESW Series - (2,54 mm) .100'' Elevated Socket
Samtec
01.08.2018
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성