LRSA40-30-900
Bel Fuse
Power Solutions
LRSA40-30-900
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lrsa40_30_900/lrsa40_30_900.prj},{NB=LRSA40-30-900},{SHA256=euGR9a+XHjIgIrkgXakNlDqIz6z2931VrizTPb/pMb8=},{INAME=00032__lrsa1002d122d900},{PN=LRSA40-30-900},{DESC=AC-DC Subrack Systems, Power 1200W, Output 30VDC, Input 90-264VAC},{POWER=1200},{VI=90-264},{OV=30},{OC=40},{OT=-40 to 71},{DIM=435.8 x 263 x 132},{MT=Subrack System},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{NO=1},{VOUT1=30},{LOUT1=40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VI
Voltage Input
[VAC]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
OT
Operating Temperature
[°C]
DIM
Dimensions LxWxH
[mm]
MT
Mounting Type
ⁿ/ₐ
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
ISOLATION
Isolation
ⁿ/ₐ
NO
Number of Outputs
ⁿ/ₐ
VOUT1
Vout 1
[VDC]
LOUT1
Iout 1
[A]
LRSA40-30-900
LRSA40-30-900
AC-DC Subrack Systems, Po...
1200
90-264
30
40
-40 to 71
435.8 x 263 x 132
Subrack System
Convection
Isolated
1
30
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TMM Series - 2,00 mm Low Profile Terminal Strip
Samtec
07.04.2020
BCS - BCS Series - (2,54 mm) .100" Tiger Claw™ Pass-Through Socket
Samtec
20.09.2023
TMMH Series - 2,00 mm Terminal Strip
Samtec
26.10.2021
HTSW Series - HTSW Series - (2,54 mm) .100" Through-Hole .025" Square Post ...
Samtec
16.02.2023
ZST Series - ZST Series - (2,54 mm) .100" Shoruded .025" SQ Post IDC Header...
Samtec
26.10.2016
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성