您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
italiano
English
LRR 45FXL - Linear guide
Melucci
Linear Guides CPC
Linear Guide
Standard 4-RowRoller-type Linear Guide
ARR/LRR 45
Powered by
CAD模型選擇
{melucci/cpc/linear_guide/standard_4_rowroller_type/arr_lrr_45/lrr_45_fxl_asmtab.prj},{NB=LRR 45FXL-S1-V0-H-226L-12-56.5-(113-0-0-0)},{RT=},{SIZE=45},{TYPE=LRR},{BT=45FXL},{ST=S : Standard},{BQ=1},{BC=},{PC=V0},{RL=226},{PA=},{P1=12},{AG=H},{POS1=113},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=52},{W2=37.5},{W1=45},{H1=38},{P=52.5},{DXDXG1=20x14x17},{D=20.0},{DD=14.0},{G1=17.0},{W=120},{L=226.0},{L1=180.0},{H2=44.0},{P1X=120},{P1X2=60},{P2X=100},{P2X2=50},{P3=120},{MXG2=M12x15},{NDM=12.000},{G2=15.0},{M1=M10},{M2=6},{T=10},{T1=15},{N1=M6x12},{NDM1=6},{N1L=12.0},{N2=M6x8},{NDM2=6},{N2L=8.0},{N3=P6},{NDM3=0},{E=12.0},{S1=6.6},{S2=13.8},{S3=44.2},{S4=41.0},{C=138.0},{C0=410.0},{MR0=10500},{MP0=11800},{MY0=11800},{BW=4500},{RW=10000},{VERS=28.000},{PPATH=../parts/arr_hrr_lrr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MOD
Model Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
ST
Seal type
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W2
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DXDXG1
Dxdxg1
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H2
h2
[mm]
P1X
[mm]
P1X2
P1X/2
[mm]
P2X
[mm]
P2X2
P2X/2
[mm]
P3
[mm]
MXG2
Mxg2
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
M2
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
ⁿ/ₐ
E
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
RW
Rail Weight
[g/m]
LRR 45FXL-S1-V0-H-226L-12...
LRR 45FXL
45
S : Standard
52
37.5
45
38
52.5
20x14x17
120
226.0
180.0
44.0
120
60
100
50
120
M12x15
M10
6
10
15
M6x12
M6x8
P6
12.0
6.6
13.8
44.2
41.0
10000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-SXWT, C-SX2WT, C-SXWTL, C-SX2WTL - C-VALUE Linear Guides for Heavy Load -...
Misumi
21.04.2022
SKF-366T - Linear Rails & Channels - Profile Guide Rail
Reid Supply
22.02.2022
HRC 25 FL - Block
Melucci
31.05.2022
ARR 45MN - Linear guide
Melucci
31.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表