피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
LQ4D46004BLU-CUST, LQ4D46004RED-CUST, LQ4D46006BLU-CUST, LQ4D46006RED-CUST - LQ4D Series
Promatec
innesti
medicale
lq4
Powered by
CAD모델 선택
{promatec/innesti/medicale/lq4/lq4d46004_6.prj},{NB=LQ4D46006RED},{PN=LQ4D46006RED},{R=1.000},{G=0.000},{B=0.000},{DMAJ=0.000},{DD1=0.000},{LL1=0.000},{R3=0.000},{LL2=0.000},{W2=0.000},{L1=0.000},{ID=3/8},{TT=SAE},{IBC=Red},{CCOLUMN=LQ4D46006RED},{DCOLUMN=3/8\" SAE Valved In-Line Liquid Cooling Insert,Warm Red},{FCOLUMN=LQ4},{GCOLUMN=10},{LCOLUMN=General Purpose},{SCOLUMN=EPDM},{TCOLUMN=Stainless Steel},{VCOLUMN=0°F},{WCOLUMN=-17°C},{XCOLUMN=240°F},{YCOLUMN=115°C},{AECOLUMN= },{AFCOLUMN=<br> <0.025 cc per disconnect rated at 0 psi<br> <0.055 cc per disconnect rated at 120 psi<br> <0.025 cc per connect},{ANCOLUMN=Vacuum to 120 psi, 8.3 bar},{AYCOLUMN=Compliant},{AZCOLUMN=Compliant},{BACOLUMN=Chrome Plated Brass}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
ID
Tubing Size ID
[인치]
TT
Termination Type
ⁿ/ₐ
IBC
Indicator Band Color
ⁿ/ₐ
CCOLUMN
Product Number
ⁿ/ₐ
DCOLUMN
Product Name
ⁿ/ₐ
FCOLUMN
CPC Series
ⁿ/ₐ
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
ⁿ/ₐ
LCOLUMN
CPC Category
ⁿ/ₐ
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
ⁿ/ₐ
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
ⁿ/ₐ
VCOLUMN
CPC Low
ⁿ/ₐ
WCOLUMN
CPC Low
ⁿ/ₐ
XCOLUMN
CPC High
ⁿ/ₐ
YCOLUMN
CPC High
ⁿ/ₐ
AFCOLUMN
CPC Spillage
ⁿ/ₐ
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
ⁿ/ₐ
AYCOLUMN
REACH
ⁿ/ₐ
AZCOLUMN
RoHS
ⁿ/ₐ
BACOLUMN
Main Components
ⁿ/ₐ
BBCOLUMN
Valve
ⁿ/ₐ
BCCOLUMN
Thumb Latch
ⁿ/ₐ
BDCOLUMN
External Spring
ⁿ/ₐ
BECOLUMN
Other
ⁿ/ₐ
LQ4D46004BLU
LQ4D46004BLU
1/4
SAE
Blue
LQ4D46004BLU
1/4" SAE Valved In-Line L...
LQ4
10
General Purpose
EPDM
Stainless Steel
0°F
-17°C
240°F
115°C
<br> <0.025 cc per dis...
Vacuum to 120 psi, 8.3 ba...
Compliant
Compliant
Chrome Plated Brass
Blue Polysulfone
NA
NA
LDPE & Vinyl Protective C...
LQ4D46004RED
LQ4D46004RED
1/4
SAE
Red
LQ4D46004RED
1/4" SAE Valved In-Line L...
LQ4
10
General Purpose
EPDM
Stainless Steel
0°F
-17°C
240°F
115°C
<br> <0.025 cc per dis...
Vacuum to 120 psi, 8.3 ba...
Compliant
Compliant
Chrome Plated Brass
Red Polysulfone
NA
NA
LDPE & Vinyl Protective C...
LQ4D46006BLU
LQ4D46006BLU
3/8
SAE
Blue
LQ4D46006BLU
3/8" SAE Valved In-Line L...
LQ4
10
General Purpose
EPDM
Stainless Steel
0°F
-17°C
240°F
115°C
<br> <0.025 cc per dis...
Vacuum to 120 psi, 8.3 ba...
Compliant
Compliant
Chrome Plated Brass
Blue Polysulfone
NA
NA
LDPE & Vinyl Protective C...
LQ4D46006RED
LQ4D46006RED
3/8
SAE
Red
LQ4D46006RED
3/8" SAE Valved In-Line L...
LQ4
10
General Purpose
EPDM
Stainless Steel
0°F
-17°C
240°F
115°C
<br> <0.025 cc per dis...
Vacuum to 120 psi, 8.3 ba...
Compliant
Compliant
Chrome Plated Brass
Red Polysulfone
NA
NA
LDPE & Vinyl Protective C...
LQ4D47004BLU
LQ4D47004BLU
1/4 BSPP
SAE
Blue
LQ4D47004BLU
1/4" G-Thread/BSPP Valved...
LQ
10
Thermal Management
EPDM
Stainless Steel
0°F
-17°C
240°F
115°C
<br> <0.025 cc per dis...
Vacuum to 120 psi, 8.3 ba...
Compliance
Compliance
Chrome plated brass
Blue colored polysulfone
NA
NA
Stainless steel retaining...
LQ4D47004RED
LQ4D47004RED
1/4 BSPP
SAE
Red
LQ4D47004RED
1/4" G-Thread/BSPP Valved...
LQ
10
Thermal Management
EPDM
Stainless Steel
0°F
-17°C
240°F
115°C
<br> <0.025 cc per dis...
Vacuum to 120 psi, 8.3 ba...
Compliance
Compliance
Chrome plated brass
Red colored polysulfone
NA
NA
Stainless steel retaining...
LQ4D47006BLU
LQ4D47006BLU
3/8 BSPP
SAE
Blue
LQ4D47006BLU
3/8" G-Thread/BSPP Valved...
LQ
10
Thermal Management
EPDM
Stainless Steel
0°F
-17°C
240°F
115°C
<br> <0.025 cc per dis...
Vacuum to 120 psi, 8.3 ba...
Compliance
Compliance
Chrome plated brass
Blue colored polysulfone
NA
NA
Polysulfone retainer, Vin...
LQ4D47006RED
LQ4D47006RED
3/8 BSPP
SAE
Red
LQ4D47006RED
3/8" G-Thread/BSPP Valved...
LQ
10
Thermal Management
EPDM
Stainless Steel
0°F
-17°C
240°F
115°C
<br> <0.025 cc per dis...
Vacuum to 120 psi, 8.3 ba...
Compliance
Compliance
Chrome plated brass
Red colored polysulfone
NA
NA
Polysulfone retainer, Vin...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MORFS (ISO 12151-1 (ISO 8434-3)) - Face seal Female Fittings for Hoses: DIN...
VOSS
13.03.2024
PLQ4D17004 - Everis 1/4" Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling B...
CPC – Colder Products
26.02.2021
VAMC-C - seal-SET
Festo
25.06.2024
BLQ4D46004 - Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert
CPC – Colder Products
11.06.2021
Adjustable stop collar for stroke regulation
Camozzi
11.06.2024
ESS - 密封性
A&T-3D Gallery
24.04.2024
PLQ4D17006 - Everis 3/8" Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling B...
CPC – Colder Products
26.02.2021
XUE21 - Sealing Ring:VA Type/ED Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
PLQ4D46004 - Everis 1/4" Thread SAE-4 Valved In-Line Liquid Cooling Couplin...
CPC – Colder Products
17.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성