LQ3E-S - 공간 절약 유니온 엘보
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
LQ3 불소수지제피팅 하이퍼 피팅/플레어 타입
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/lq3/lq3e_s.prj},{NB=LQ3E7A-S},{GUI=LQ3E7A-S},{MODEL1=LQ3E7A-S},{NUTMAPA=},{SIZE=7},{OD=1 1/4},{ODX=31.750},{B=9},{C=22},{E=35.0},{E1=35.0},{H=50},{L1=92.5},{L11=92.5},{L2=97.5},{L22=97.5},{M=64},{X1=18.250},{X2=20.000},{X3=33.500},{X4=2.500},{X5=59.000},{X6=1.400},{X7=31.2500},{X8=8.000},{X9=3.000},{X10=35.000},{X13=60.000},{X14=0.000},{X15=53.6000},{X155=53.600},{X16=14.810},{X17=4.000},{X18=2.000},{Y1=27.7100},{Y2=31.2500},{Y3=35.000},{Y4=14.810},{T1=31.750},{T2=5.000},{T3=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
GUI
[mm]
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L11
[mm]
L2
[mm]
L22
[mm]
M
[mm]
LQ3E2A-S
LQ3E2A-S
LQ3E2A-S
1/4''
4
6
17.0
16.0
16
34.5
33.3
39.5
38.5
20
LQ3E3A-S
LQ3E3A-S
LQ3E3A-S
3/8''
5
9
22.5
19.5
21
47.5
44.5
49.5
46.5
25
LQ3E4A-S
LQ3E4A-S
LQ3E4A-S
1/2''
6
10
24.5
22.5
24
52.5
50.3
54.5
52.5
29
LQ3E5A-S
LQ3E5A-S
LQ3E5A-S
3/4''
7
14
26.5
24.0
32
64.0
61.3
66.0
63.5
37
LQ3E6A-S
LQ3E6A-S
LQ3E6A-S
1''
8
18
30.0
26.0
41
78.0
73.7
80.0
76.0
49
LQ3E7A-S
LQ3E7A-S
LQ3E7A-S
1 1/4''
9
22
35.0
35.0
50
92.5
92.5
97.5
97.5
64
LQ3E21-S
LQ3E21-S
LQ3E21-S
6
4
6
17.0
16.0
16
34.5
33.3
39.5
38.5
20
LQ3E31-S
LQ3E31-S
LQ3E31-S
10
5
9
22.5
19.5
21
47.5
44.5
52.5
49.5
25
LQ3E32-S
LQ3E32-S
LQ3E32-S
8
5
9
22.5
19.5
21
47.5
44.5
49.5
46.5
25
LQ3E41-S
LQ3E41-S
LQ3E41-S
12
6
10
24.0
22.0
24
52.5
50.3
54.5
52.3
29
LQ3E51-S
LQ3E51-S
LQ3E51-S
19
7
14
26.5
24.0
32
64.0
61.3
66.0
63.5
37
LQ3E61-S
LQ3E61-S
LQ3E61-S
25
8
18
30.0
26.0
41
78.0
73.7
80.0
76.0
49
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성