LPHF, SLPHF - 위치결정핀홀더-2면폭타입-X치수고정
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/lphf.prj},{NB=LPHF10-D37.0-X4.0},{MAT=S45C},{P=10},{L=37.0},{L1=[37.0-60.0/0.1]},{X=4.0},{X1=[4.0-26.0/0.1]},{D=17},{V=15},{F=5},{PP1=7.0},{A=30},{M=4},{N=5.5},{Q=34},{H=44},{W=18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
P
L선택
[mm]
D
[mm]
V
[mm]
PP1
P1
[mm]
A
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
[mm]
Q
[mm]
H
h
[mm]
W
[mm]
LPHF6-D25.0-X3.5
LPHF6-D25.0-X3.5
사삼산화철피막
6
12
12
5.0
18
3
4.5
30
39
13
LPHF8-D31.0-X4.0
LPHF8-D31.0-X4.0
사삼산화철피막
8
15
15
7.0
24
4
4.5
30
39
16
LPHF10-D37.0-X4.0
LPHF10-D37.0-X4.0
사삼산화철피막
10
17
15
7.0
30
4
5.5
34
44
18
LPHF12-D39.0-X4.0
LPHF12-D39.0-X4.0
사삼산화철피막
12
18
15
7.0
32
4
5.5
34
44
19
LPHF13-D41.0-X4.0
LPHF13-D41.0-X4.0
사삼산화철피막
13
20
20
12.0
34
4
5.5
43
53
21
LPHF16-D48.0-X4.0
LPHF16-D48.0-X4.0
사삼산화철피막
16
27
20
12.0
41
4
6.5
43
53
28
LPHF20-D53.0-X4.0
LPHF20-D53.0-X4.0
사삼산화철피막
20
32
20
12.0
46
4
6.5
49
63
33
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성