LPGS/LPGSG - Stripper Guide Pins - Straight Type
Chinese Manufacturers
HENGFA
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hengfa/lpgs-lpgsg.prj},{NB=LPGS-10x60},{CNSORDERNO=LPGS-10x60},{D=10},{M=M5x12 P0.8},{MM=5},{LL=12},{PP=0.80},{R=1.0},{B=13},{L=60},{TYPE=LPGS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
D
p
[mm]
M
M Pitch
[mm]
R
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
LPGS-8x40
LPGS-8x40
8
M5x12 P0.8
1.0
10
40
LPGS-8x50
LPGS-8x50
8
M5x12 P0.8
1.0
10
50
LPGS-8x60
LPGS-8x60
8
M5x12 P0.8
1.0
10
60
LPGS-8x70
LPGS-8x70
8
M5x12 P0.8
1.0
10
70
LPGS-8x80
LPGS-8x80
8
M5x12 P0.8
1.0
10
80
LPGS-10x40
LPGS-10x40
10
M5x12 P0.8
1.0
13
40
LPGS-10x50
LPGS-10x50
10
M5x12 P0.8
1.0
13
50
LPGS-10x60
LPGS-10x60
10
M5x12 P0.8
1.0
13
60
LPGS-10x70
LPGS-10x70
10
M5x12 P0.8
1.0
13
70
LPGS-10x80
LPGS-10x80
10
M5x12 P0.8
1.0
13
80
LPGS-10x90
LPGS-10x90
10
M5x12 P0.8
1.0
13
90
LPGS-10x100
LPGS-10x100
10
M5x12 P0.8
1.0
13
100
LPGS-13x40
LPGS-13x40
13
M6X15 P1.0
1.5
16
40
LPGS-13x50
LPGS-13x50
13
M6X15 P1.0
1.5
16
50
LPGS-13x60
LPGS-13x60
13
M6X15 P1.0
1.5
16
60
LPGS-25x140
LPGS-25x140
25
M8X20 P1.25
2.0
28
140
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성