카탈로그: Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Norgren
LPGB60S - Rail Pressure Sensor
Norgren
Rail Products
Pressure Switchs
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/rail_products/pressure_switch/60s_sw.prj},{NB=LPGB60S-V110G-A42-RL},{PR=V110G},{SIG=1x Analgue signal},{EC=M12x1 (contacts gold plated)},{PS=UB=8.5...36 VDC Revers-polarity protected},{P=IP67, IP69K, DIN EN 60529},{AMT=-40 ... +90°C (-40 ... +194°F)},{AOC=4 ... 20 mA},{ECM=EN 61000-6-2; EN 61000-6-3},{CNSMAT=Stainless Steel},{CNSMASSEXACT=0.059},{INFOWWW=Link},{PPATH=assemblies/60s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
PRP
Measuring range
[psi]
OPB
Over pressure
[bar]
OPP
Over pressure
[psi]
SIG
Output signal
ⁿ/ₐ
EC
Electrical connection
ⁿ/ₐ
PS
Power supply
ⁿ/ₐ
PT
Pressure-type
ⁿ/ₐ
P
Protection
ⁿ/ₐ
AMT
Ambient/Medium-temperature
ⁿ/ₐ
AOC
Analogue output current
ⁿ/ₐ
ECM
Electromagnetic compatibility
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
LPGB60S-V110G-A42-RL
LPGB60S-V110G-A42-RL
-14.5 ... 145
25
360
1x Analgue signal
M12x1 (contacts gold plat...
UB=8.5...36 VDC Revers-po...
Relative pressure, Vacuum
IP67, IP69K, DIN EN 60529
-40 ... +90°C (-40 ... +1...
4 ... 20 mA
EN 61000-6-2; EN 61000-6-...
Stainless Steel
0.059
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성