LPALJ, LPALG, LPAL, LPALB, LPALR, LPALS, LPALD, LPALC - 定位销-尖端形状可选型-尖端长度可配置-螺纹柄-P/L/B/C/E可配置
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/lpalj.prj},{NB=LPALJA6-P7.00-B5.0-C1-L0},{MAT=1},{ST=1},{TSS=A},{D=6},{P1=[7.00-12.00/0.01]},{P=7.00},{B=5.0},{B1=[5.0-45.0/0.1]},{BMAX=45.000},{C=1},{A=0},{E=0},{L=0},{ML=9.0},{M1=M6},{ALT1=},{SC=0},{ALT3=},{ALT2=},{ALT4=},{MC=0},{MMAX=6},{MMIN=4.917},{ALT5=},{MC1=3,4,5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
ML
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
LPALJA3-P4.00-B5.0-C1-L0
LPALJA3-P4.00-B5.0-C1-L0
3
4.5
M3
LPALJA4-P5.00-B5.0-C1-L0
LPALJA4-P5.00-B5.0-C1-L0
4
6.0
M4
LPALJA5-P6.00-B5.0-C1-L0
LPALJA5-P6.00-B5.0-C1-L0
5
7.5
M5
LPALJA6-P7.00-B5.0-C1-L0
LPALJA6-P7.00-B5.0-C1-L0
6
9.0
M6
LPALJA8-P9.00-B5.0-C1-L0
LPALJA8-P9.00-B5.0-C1-L0
8
12.0
M8
LPALJA10-P11.00-B5.0-C1-L...
LPALJA10-P11.00-B5.0-C1-L...
10
15.0
M10
LPALJA12-P13.00-B5.0-C1-L...
LPALJA12-P13.00-B5.0-C1-L...
12
18.0
M12
LPALJA16-P17.00-B5.0-C1-L...
LPALJA16-P17.00-B5.0-C1-L...
16
24.0
M16
LPALJA20-P21.00-B5.0-C1-L...
LPALJA20-P21.00-B5.0-C1-L...
20
30.0
M20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表