LNTQNA, TLNTQNA, LNTQNB, TLNTQNB - 지그용위치결정핀 -마름모 형상-선단형상선택-플랜지없음-고정나사타입
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/lntqna.prj},{NB=LNTQNA10-P13.0-W5.0-B5-A30-E1},{SHP=A},{MAT=},{D=10},{D1=10},{P1=[13.0-20.0/0.1]},{P=13.0},{W=5.0},{B=5},{A=30},{E=1},{L1=10},{LL1=8},{DD=7},{R=4},{M=M6},{ALT1=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
[mm]
LL1
l1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
M
적용고정나사
ⁿ/ₐ
LNTQNA6-P9.0-W5.0-B5-A30-...
LNTQNA6-P9.0-W5.0-B5-A30-...
6
8
8
4
3
M5
LNTQNA8-P11.0-W5.0-B5-A30...
LNTQNA8-P11.0-W5.0-B5-A30...
8
8
8
5
4
M5
LNTQNA10-P13.0-W5.0-B5-A3...
LNTQNA10-P13.0-W5.0-B5-A3...
10
10
8
7
4
M6
LNTQNA10T-P13.0-W5.0-B5-A...
LNTQNA10T-P13.0-W5.0-B5-A...
10T
5
8
7
4
M6
LNTQNA12-P15.0-W5.0-B5-A3...
LNTQNA12-P15.0-W5.0-B5-A3...
12
12
10
9
6
M8
LNTQNA16-P19.0-W5.0-B5-A3...
LNTQNA16-P19.0-W5.0-B5-A3...
16
12
10
13
8
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성