LNSCAA, LNSCDA, TLNSCAA, TLNSCDA, LNSCAB, LNSCDB, TLNSCAB, TLNSCDB - 지그용위치결정핀 - 정밀급고정나사쇼트타입-홀개방형-플렌지없음타입-선단형상선택/선택-표면처리없음
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/lnscaa.prj},{NB=LNSCAA10-P12.0-B5-L12-A30-E1},{SHP=A},{TSS=A},{MAT=},{D=10},{DTOL=-0.005/-0.014},{P=12.0},{PALG=[12-20/0.1]},{B=5},{BMIN=5},{L=12},{LA=12,16,19},{A=30},{E=1},{RA=4},{LL2=7.5},{LL3=3.5},{HH=1.2},{AS=M5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
Dg6 허용차
[mm]
PALG
ⁿ/ₐ
BMIN
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
LL2
L2
[mm]
LL3
L3
[mm]
HH
h
[mm]
AS
적용고정나사
ⁿ/ₐ
LNSCAA6-P8.0-B5-L10-A30-E...
LNSCAA6-P8.0-B5-L10-A30-E...
열처리경도 35~40HRC
6
-0.004/-0.012
[8-12/0.1]
5
0
0.0
5.5
2.5
1.0
M4
LNSCAA8-P10.0-B5-L12-A30-...
LNSCAA8-P10.0-B5-L12-A30-...
열처리경도 35~40HRC
8
-0.005/-0.014
[10-16/0.1]
5
0
0.0
7.5
3.5
1.2
M5
LNSCAA10-P12.0-B5-L12-A30...
LNSCAA10-P12.0-B5-L12-A30...
열처리경도 35~40HRC
10
-0.005/-0.014
[12-20/0.1]
5
0
0.0
7.5
3.5
1.2
M5
LNSCAA12-P14.0-B5-L12-A30...
LNSCAA12-P14.0-B5-L12-A30...
열처리경도 35~40HRC
12
-0.006/-0.017
[14-25/0.1]
5
0
0.0
7.5
3.5
1.2
M6
LNSCAA16-P18.0-B5-L19-A30...
LNSCAA16-P18.0-B5-L19-A30...
열처리경도 35~40HRC
16
-0.006/-0.017
[18-32/0.1]
5
0
0.0
10.5
5.5
2.0
M6
LNSCAA20-P22.0-B5-L19-A30...
LNSCAA20-P22.0-B5-L19-A30...
열처리경도 35~40HRC
20
-0.007/-0.020
[22-35/0.1]
5
0
0.0
10.5
5.5
2.0
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성