LNBAN, LNBDN, TLNBAN, TLNBDN, LNBANA, LNBDNA, TLNBANA, TLNBDNA, LNBANB, LNBDNB, TLNBANB, TLNBDNB - 夹具用定位销 - 螺帽固定型-前端形状选择型-无肩型-精密级
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/lnban.prj},{NB=LNBAN10-P12.0-B2.0-L10},{SHP=AN},{TSS=},{MAT=},{D=10},{D1=10},{DTOL=-0.005/-0.014},{P=12.0},{PALG=[12-20/0.1]},{B=2.0},{L=10},{LALG=[10-20/1]},{A=30},{E=0},{LL=8},{RA=4},{M=M5},{MA=5},{DD=4.3},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
Dg6 容差
[mm]
PALG
ⁿ/ₐ
LALG
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
R
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
W
[mm]
LNBAN6-P8.0-B2.0-L9
LNBAN6-P8.0-B2.0-L9
淬火硬度 35~40HRC
6
-0.004/-0.012
[8-12/0.1]
[9-16/1]
5
3
M3
0.0
LNBAN8-P10.0-B2.0-L9
LNBAN8-P10.0-B2.0-L9
淬火硬度 35~40HRC
8
-0.005/-0.014
[10-16/0.1]
[9-20/1]
6
4
M4
0.0
LNBAN10-P12.0-B2.0-L10
LNBAN10-P12.0-B2.0-L10
淬火硬度 35~40HRC
10
-0.005/-0.014
[12-20/0.1]
[10-20/1]
8
4
M5
0.0
LNBAN10T-P12.0-B2.0-L10
LNBAN10T-P12.0-B2.0-L10
淬火硬度 35~40HRC
10T
-0.005/-0.014
[12-20/0.1]
[10-24/1]
8
5
M6
0.0
LNBAN12-P14.0-B2.0-L10
LNBAN12-P14.0-B2.0-L10
淬火硬度 35~40HRC
12
-0.006/-0.017
[14-25/0.1]
[10-32/1]
8
6
M5
0.0
LNBAN16-P18.0-B2.0-L10
LNBAN16-P18.0-B2.0-L10
淬火硬度 35~40HRC
16
-0.006/-0.017
[18-32/0.1]
[10-40/1]
12
8
M8
0.0
LNBAN20-P22.0-B2.0-L10
LNBAN20-P22.0-B2.0-L10
淬火硬度 35~40HRC
20
-0.007/-0.020
[22-35/0.1]
[10-40/1]
12
8
M8
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表