您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
LMT - Leva di manovra
GAMM
1-Volantini_di_manovra
Leve_di_manovra
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/1-volantini_di_manovra/leve_di_manovra/lmt.prj},{NB=6337500},{SHA256=ROcKw/ORVBhDhav55owwna5yHRSIivx6ctegNkxyKss=},{INAME=6337500},{NAME=6337500},{NNCUSTOM=LMT},{NTCUSTOM=Leva di manovra},{NBCUSTOM=6337500},{LINACUSTOM=6337500},{STEPFILE=6337500_LMT46.stp},{PNGFILE=LMT},{DWGFILE=LMT},{CODE=6337500},{MOD=LMT/46},{A=46},{B=25},{E=28},{C=22},{D=16},{L=108},{L1=53},{S=13},{H=16},{H1=12},{H2=22},{D1=6.5},{G=32},{D3=6},{R=17},{B1=125°},{F=7},{D2=10},{A1=20°},{MC=21x50},{WGT=98},{MAT=Corpo centrale in tecnopolimero rinforzato con fibre di vetro, colore nero. Braccio in acciaio zincato con manopola in duroplasto nero. Manopola cilindrica.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
G
[mm]
D3
[mm]
R
[mm]
B1
[degrees]
F
[mm]
D2
[mm]
A1
[degrees]
MC
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6337500
6337500
LMT/46
46
25
28
22
16
108
53
13
16
12
22
6.5
32
6
17
125°
7
10
20°
21x50
98
Corpo centrale in tecnopo...
6337550
6337550
LMT/56
56
30
34
28
22
127
60
19
21
18
27
6.5
39
8
20
125°
9
12
20°
23x55
100
Corpo centrale in tecnopo...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CDPX - operator unit
Festo
02.02.2024
ECL-5 - Control Levers
Essentra Components
04.08.2014
2489.00.44.06.06 - Push-in Y-connector (hose to hose)
FIBRO
27.02.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表