피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
LMP.p - Levelling elements
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LMP.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/lmp/lmp_asmtab.prj},{NB=Levelling elements LMP.60-SST-M10-50(0)},{CODE=404611},{DESCRIPTION=LMP.60-SST-M10-50},{POS=0},{DIM01=60},{DIM02=M10},{DIM03=50},{DIM04=11.0},{DIM05=2.5},{DIM06=17},{DIM07=-},{DIM08=10000},{WEIGHT=102},{DX=10},{HM=8.400},{SWM=16.000},{S1=0},{PPATH=lmp_asmtpl.prj},{DIM22=61.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
l
[mm]
DIM04
l1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
s
[mm]
DIM07
s1
ⁿ/ₐ
DIM08
Max limit static load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Levelling elements LMP.40...
404001
LMP.40-M8-40
40
M8
40
11.0
2.0
17
-
8000
40
Levelling elements LMP.40...
404002
LMP.40-M8-50
40
M8
50
11.0
2.0
17
-
8000
50
Levelling elements LMP.40...
404003
LMP.40-M8-63
40
M8
63
11.0
2.0
17
-
8000
55
Levelling elements LMP.40...
404011
LMP.40-M10-50
40
M10
50
11.0
2.0
17
-
8000
60
Levelling elements LMP.40...
404013
LMP.40-M10-60
40
M10
60
11.0
2.0
17
-
8000
70
Levelling elements LMP.40...
404015
LMP.40-M10-80
40
M10
80
11.0
2.0
17
-
8000
80
Levelling elements LMP.40...
404017
LMP.40-M10-100
40
M10
100
11.0
2.0
17
-
8000
100
Levelling elements LMP.40...
404021
LMP.40-M12-60
40
M12
60
11.0
2.0
17
-
8000
90
Levelling elements LMP.40...
404023
LMP.40-M12-80
40
M12
80
11.0
2.0
17
-
8000
110
Levelling elements LMP.40...
404025
LMP.40-M12-100
40
M12
100
11.0
2.0
17
-
8000
130
Levelling elements LMP.40...
404027
LMP.40-M12-125
40
M12
125
11.0
2.0
17
-
8000
150
Levelling elements LMP.40...
404031
LMP.40-M16-75
40
M16
75
17.0
2.0
12
8
8000
160
Levelling elements LMP.40...
404033
LMP.40-M16-100
40
M16
100
17.0
2.0
12
8
8000
175
Levelling elements LMP.40...
404035
LMP.40-M16-125
40
M16
125
17.0
2.0
12
8
8000
190
Levelling elements LMP.40...
404037
LMP.40-M16-150
40
M16
150
17.0
2.0
12
8
8000
215
Levelling elements LMP.40...
404039
LMP.40-M16-200
40
M16
200
17.0
2.0
12
8
12000
300
Levelling elements LMP.50...
404051
LMP.50-M8-40
50
M8
40
11.0
2.5
17
-
8000
70
Levelling elements LMP.50...
404052
LMP.50-M8-50
50
M8
50
11.0
2.5
17
-
8000
120
Levelling elements LMP.50...
404053
LMP.50-M8-63
50
M8
63
11.0
2.5
17
-
8000
75
Levelling elements LMP.50...
404061
LMP.50-M10-50
50
M10
50
11.0
2.5
17
-
10000
78
Levelling elements LMP.50...
404063
LMP.50-M10-60
50
M10
60
11.0
2.5
17
-
10000
88
Levelling elements LMP.50...
404065
LMP.50-M10-80
50
M10
80
11.0
2.5
17
-
10000
100
Levelling elements LMP.50...
404067
LMP.50-M10-100
50
M10
100
11.0
2.5
17
-
10000
108
Levelling elements LMP.50...
404071
LMP.50-M12-60
50
M12
60
11.0
2.5
17
-
10000
104
Levelling elements LMP.50...
404073
LMP.50-M12-80
50
M12
80
11.0
2.5
17
-
10000
114
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LMP.p-TR - ELESA-Levelling elements
Elesa
01.07.2024
LW.A - ELESA-Vibration-damping levelling elements
Elesa
01.07.2024
LMP.p-TV - ELESA-Levelling elements
Elesa
01.07.2024
NDX.Q - ELESA-Square end-caps
Elesa
01.07.2024
LSQ.A-SST - ELESA-Levelling elements
Elesa
01.07.2024
JPNG, GJPNG, BJPNG, SJPNG - Screw - In Locating Pins - Full Threaded
Misumi
19.07.2023
CQ. - ELESA-Latches with recessed key
Elesa
01.07.2024
NSA, NSB, NSSW, NSSK, NSF, NSFH, NSEM - O-Rings - S Series
Misumi
29.05.2023
ATP__MXL013, ATP__MXL019, ATP__MXL025, ATP__MXL037, ATP__MXL050, BTP__MXL01...
Misumi
06.01.2023
CP96S/CP96SD - ISO Cylinder:Standard Double Acting,Single/Double Rod
SMC
04.04.2022
AQ_0_0 - Quick Exhaust Valve
SMC Corporation
17.06.2022
LMP.FF d l - ELESA-Levelling elements for ground mounting
Elesa
01.07.2024
ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - Adjusting S...
Misumi
02.06.2021
SFAL, SSFAL, PSFAL, PSSFAL, RSFAL, RSSFAL, SFUL, SSFUL, PSFUL, PSSFUL, PSFG...
Misumi
27.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성