您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LMKP-TAUU - 三倍加长轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
三倍加长轴承系列
三倍加长导向方法兰型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/triple_length_bearing_series/pilot_square_flanged_type/lmkp_tauu.prj},{NB=LMKP13TAUU},{MODEL=LMKP13TAUU},{BALLS=4},{WEIGHT=286},{DR=13},{DRTOLERANCE= 0 -0.015},{D=28},{DTOLERANCE= 0 -0.016},{L=92},{LTOLERANCE=±0.3},{I=6},{D1=48},{K=37},{H=6},{PCD=38},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{HH=4.1},{SE=0.020},{RR=0.020},{C=83},{CO=160},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BALLS
球例数
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
DR
内径dr
[mm]
DRTOLERANCE
内径公差
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
DTOLERANCE
外径公差
ⁿ/ₐ
L
长度 L
[mm]
LTOLERANCE
长度公差
ⁿ/ₐ
I
[mm]
D1
法兰 D1
[mm]
K
法兰K
[mm]
H
法兰R
[mm]
PCD
法兰Φ
ⁿ/ₐ
DD1
联接孔d1
ⁿ/ₐ
DD2
联接孔d2
ⁿ/ₐ
HH
联接孔
ⁿ/ₐ
SE
法兰垂直度
[mm]
RR
径向跳动
ⁿ/ₐ
C
基本额定载荷 C
[kgf]
CO
基本额定载荷 Co
[kgf]
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
外壳硬度
[HRC]
SURFACESS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
滚珠硬度
[HRC]
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
保持器使用温度
[°C]
SKELETON
附件(密封件)骨架
ⁿ/ₐ
MAT4
附件(密封件)材质
ⁿ/ₐ
LMKP6TAUU
LMKP6TAUU
4
58
6
0 -0.012
15
0 -0.013
49
±0.3
5
32
25
5
24
3.5
6.0
3.1
0.020
0.020
33
54
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP8TAUU
LMKP8TAUU
4
117
8
0 -0.012
19
0 -0.016
68
±0.3
6
40
30
6
29
4.5
7.5
4.1
0.020
0.020
44
80
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP10TAUU
LMKP10TAUU
4
189
10
0 -0.012
23
0 -0.016
82
±0.3
6
43
34
6
33
4.5
7.5
4.1
0.020
0.020
60
112
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP12TAUU
LMKP12TAUU
4
228
12
0 -0.015
26
0 -0.016
86
±0.3
6
46
35
6
36
4.5
7.5
4.1
0.020
0.020
83
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP13TAUU
LMKP13TAUU
4
286
13
0 -0.015
28
0 -0.016
92
±0.3
6
48
37
6
38
4.5
7.5
4.1
0.020
0.020
83
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP16TAUU
LMKP16TAUU
5
376
16
0 -0.015
32
0 -0.019
105
±0.3
8
54
42
8
43
5.5
9.0
5.1
0.025
0.025
126
240
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP20TAUU
LMKP20TAUU
5
714
20
0 -0.018
40
0 -0.019
120
±0.3
8
62
50
8
51
5.5
9.0
5.1
0.025
0.025
143
280
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP25TAUU
LMKP25TAUU
6
1163
25
0 -0.018
45
0 -0.019
167
±0.3
10
74
58
10
60
6.6
11.0
6.1
0.025
0.025
159
320
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP30TAUU
LMKP30TAUU
6
1543
30
0 -0.018
52
0 -0.022
184
±0.3
10
82
64
10
67
6.6
11.0
6.1
0.025
0.025
254
560
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP35TAUU
LMKP35TAUU
6
2400
35
0 -0.021
60
-
200
±0.3
13
96
75
13
78
9.0
14.0
8.1
0.030
0.030
270
640
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMKP40TAUU
LMKP40TAUU
6
2510
40
0 -0.021
65
-
230
±0.3
13
101
80
13
83
9.0
14.0
8.1
0.030
0.030
350
820
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LMHP_LAUU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
LMHC_LAUU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表