LMHC-TM - triple length bearing series
YTP
triple length bearing series
Triple Wide Center Two Side Cut Flanged Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/triple_length_bearing_series/middle_two_side_cut_flanged_type/lmhc_tm.prj},{NB=LMHC25TM},{MODEL=LMHC25TM},{BALLS=6},{WEIGHT=1178},{DR=25},{DRTOLERANCE= 0 -0.018},{D=45},{DTOLERANCE= 0 -0.019},{L=167},{LTOLERANCE=±0.3},{I=55},{D1=74},{W=51},{H=10},{A=49},{F=35},{DD1=6.6},{DD2=11.0},{HH=6.1},{SE=0.025},{RR=0.025},{C=159},{CO=320},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=304 stainless steel},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model NO.
ⁿ/ₐ
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[g]
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER dr
[mm]
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
D
OUTER DIAMETER
[mm]
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
L
LENGTH L
[mm]
LTOLERANCE
LENGTH TOLERANCE
ⁿ/ₐ
I
[mm]
D1
FLANGE D1
[mm]
W
FLANGE W
[mm]
H
FLANGE H
[mm]
A
FLANGE A
[mm]
F
FLANGE F
[mm]
DD1
Hole For Attachment d1
ⁿ/ₐ
DD2
Hole For Attachment d2
ⁿ/ₐ
HH
Hole For Attachment
ⁿ/ₐ
SE
Squareness
[mm]
RR
Eccentricity
ⁿ/ₐ
C
BASIC LOAD RATING C
[kgf]
CO
BASIC LOAD RATING Co
[kgf]
PS
Production standards
ⁿ/ₐ
MAT1
Outer coving material
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
Outer coving hardness
[HRC]
SURFACESS1
Outer coving surface
ⁿ/ₐ
MAT2
Ball material
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
Ball hardness
[HRC]
MAT3
Holder material
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
Holder orking temperature
[°C]
SKELETON
Seals skeleton
ⁿ/ₐ
MAT4
Seals material
ⁿ/ₐ
LMHC16TM
LMHC16TM
5
386
16
0 -0.015
32
0 -0.019
105
±0.3
35
54
38
8
36
24
5.5
9.0
5.1
0.025
0.025
126
240
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304 stainless steel
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMHC20TM
LMHC20TM
5
724
20
0 -0.018
40
0 -0.019
120
±0.3
40
62
46
8
40
32
5.5
9.0
5.1
0.025
0.025
143
280
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304 stainless steel
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMHC25TM
LMHC25TM
6
1178
25
0 -0.018
45
0 -0.019
167
±0.3
55
74
51
10
49
35
6.6
11.0
6.1
0.025
0.025
159
320
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304 stainless steel
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMHC30TM
LMHC30TM
6
1567
30
0 -0.018
52
0 -0.022
184
±0.3
61
82
58
10
55
38
6.6
11.0
6.1
0.025
0.025
254
560
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304 stainless steel
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMHC35TM
LMHC35TM
6
2433
35
0 -0.021
60
-
200
±0.3
67
96
66
13
64
45
9.0
14.0
8.1
0.030
0.030
270
640
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304 stainless steel
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMHC40TM
LMHC40TM
6
2798
40
0 -0.021
65
-
230
±0.3
77
101
71
13
68
48
9.0
14.0
8.1
0.030
0.030
350
820
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304 stainless steel
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VMC (RM) - VMC (DIN 11853-1 / DIN 11864-1) Air operated Pinch Valve - Threa...
AKO Armaturen
19.01.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성