您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LMF-RUU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
中等长度型(中型)系列
中型圆法兰型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/reinforced_type/medium_round_flanged_type/lmf_ruu.prj},{NB=LMF12RUU},{MODEL=LMF12RUU},{BALLS=4},{WEIGHT=89},{DR=12},{DRTOLERANCE= 0 -0.010},{D=21},{DTOLERANCE= 0 -0.016},{L=47},{LTOLERANCE=±0.3},{D1=42},{H=6},{PCD=32},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{HH=4.1},{SE=0.015},{RR=0.015},{C=63.5},{CO=81.5},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BALLS
球例数
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
DR
内径dr
[mm]
DRTOLERANCE
内径公差
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
DTOLERANCE
外径公差
ⁿ/ₐ
L
长度 L
[mm]
LTOLERANCE
长度公差
ⁿ/ₐ
D1
法兰D1
[mm]
H
法兰R
[mm]
PCD
法兰Φ
ⁿ/ₐ
DD1
联接孔d1
ⁿ/ₐ
DD2
联接孔d2
ⁿ/ₐ
HH
联接孔
ⁿ/ₐ
SE
法兰垂直度
[mm]
RR
径向跳动
ⁿ/ₐ
C
基本额定载荷 C
[kgf]
CO
基本额定载荷 Co
[kgf]
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
外壳硬度
[HRC]
SURFACESS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
滚珠硬度
[HRC]
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
保持器使用温度
[°C]
SKELETON
附件(密封件)骨架
ⁿ/ₐ
MAT4
附件(密封件)材质
ⁿ/ₐ
LMF6RUU
LMF6RUU
4
27
6
0 -0.010
12
0 -0.013
29
±0.3
28
5
20
3.5
6.0
3.1
0.015
0.015
22.6
31
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMF8RUU
LMF8RUU
4
47
8
0 -0.010
15
0 -0.013
37
±0.3
32
5
24
3.5
6.0
3.1
0.015
0.015
31
45.2
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMF10RUU
LMF10RUU
4
85
10
0 -0.010
19
0 -0.016
47
±0.3
40
6
29
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
50.8
71.8
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMF12RUU
LMF12RUU
4
89
12
0 -0.010
21
0 -0.016
47
±0.3
42
6
32
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
63.5
81.5
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMF13RUU
LMF13RUU
4
109
13
0 -0.010
23
0 -0.016
47
±0.3
43
6
33
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
64
82.6
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMF16RUU
LMF16RUU
5
157
16
0 -0.010
28
0 -0.016
56
±0.3
48
6
38
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
116.5
144.8
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMF20RUU
LMF20RUU
5
232
20
0 -0.012
32
0 -0.019
65
±0.3
54
8
43
5.5
9.0
5.1
0.020
0.02
155.5
206.8
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMF25RUU
LMF25RUU
6
481
25
0 -0.012
40
0 -0.019
83
±0.3
62
8
51
5.5
9.0
5.1
0.020
0.02
172.5
306.8
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMF30RUU
LMF30RUU
6
560
30
0 -0.012
45
0 -0.019
90
±0.3
74
10
60
6.6
11.0
6.1
0.020
0.02
244
397.5
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LMK-RUU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
26.03.2024
LMHC-RUU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
26.03.2024
LMFP-RUU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
圆形法兰长型LMF-L型
THK
23.05.2024
With Aliging Seet Washer
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
LMF_LUU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
26.03.2024
轴径32,导程10(ZFT)
NSK Rolling Bearing
15.09.2022
轴径32,导程25
NSK Rolling Bearing
15.09.2022
Dia 32, Lead 10 (DFT)
NSK
28.09.2023
MAE-EDKL - 简易推力球轴承
MÄDLER
10.04.2024
With aligning seat washer
Jtekt North America
13.12.2018
E33302 - Einbauadapter
ifm_electronic
23.04.2024
SHF - 轴支座
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
JAH 标准品 - 浮动接头/重载型
SMC Corporation
29.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表