피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
LMBF - LMBF/K Support ball bushing
Melucci
Ball bushing MTECH
LMBF/K
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/linear_bushing/lmbf/lmbf.prj},{NB=LMBF10UU-4},{ST=LMBF10UU},{BC=4},{DR=5/8''},{DRM=15.875},{DRT=-},{D=1.125''},{DM=28.575},{DT=0/-19},{L=1.5''},{LM=38.1},{D1=2''},{D1M=50.8},{K=1.5''},{KM=38.1},{H=0.25''},{HM=6.35},{PCD=1.562''},{PCDM=39.688},{D1XD2XH=0.1875''x0.297''x0.172''},{D1XD2XHM=4.763x7.541x4.366},{D1XX=0.1875},{D2XX=0.297},{HXX=0.172},{ECC=15},{RC=-6},{C=774},{CO=1180},{WG=140},{RR=0.960},{DRX=0.6250},{DX=1.1250},{LX=1.5000},{D1X=2.0000},{KX=1.5000},{HX=0.2500},{PCDX=1.5620}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
ST
Seal type
ⁿ/ₐ
BC
Ball Circiut
ⁿ/ₐ
DR
dr
[인치]
DRM
dr
[mm]
DRT
dr Tolerance
[μm]
D
[인치]
DM
[mm]
DT
d Tolerance
[μm]
L
[인치]
LM
[mm]
D1
[인치]
D1M
[mm]
H
[인치]
HM
[mm]
PCD
[인치]
PCDM
[mm]
D1XD2XH
d1xd2xh
[인치]
D1XD2XHM
d1xd2xh
[mm]
ECC
Eccentricity
[μm]
RC
Radial Clearance
[μm]
C
Basic Load Rating
[N]
CO
Basic Load Rating
[N]
WG
Weight
[g]
LMBF04UU-3
LMBF04UU-3
LMBF04UU
3
1/4''
6.35
0/-9
0.5''
12.7
0/-13
0.75''
19.05
1.25''
31.75
0.219''
5.556
0.875''
22.225
0.156''x0.25''x0.141''
3.969x6.35x3.572
12
-3
206
265
32
LMBF06UU-4
LMBF06UU-4
LMBF06UU
4
3/8''
9.525
0/-9
0.625''
15.875
0/-16
0.875''
22.225
1.5''
38.1
0.25''
6.35
1.062''
26.988
0.1875''x0.297''x0.172''
4.763x7.541x4.366
12
-4
225
314
47
LMBF08UU-4
LMBF08UU-4
LMBF08UU
4
1/2''
12.7
0/-9
0.875''
22.225
0/-16
1.25''
31.75
1.75''
44.45
0.25''
6.35
1.312''
33.338
0.1875''x0.297''x0.172''
4.763x7.541x4.366
12
-4
510
784
88
LMBF10UU-4
LMBF10UU-4
LMBF10UU
4
5/8''
15.875
-
1.125''
28.575
0/-19
1.5''
38.1
2''
50.8
0.25''
6.35
1.562''
39.688
0.1875''x0.297''x0.172''
4.763x7.541x4.366
15
-6
774
1180
140
LMBF12UU-4
LMBF12UU-4
LMBF12UU
4
3/4''
19.05
0/-10
1.25''
31.75
0/-19
1.625''
41.275
2.1875''
55.563
0.3125''
7.938
1.718''
43.656
0.2187''x0.344''x0.203''
5.556x8.731x5.159
15
-6
862
1370
190
LMBF16UU-5
LMBF16UU-5
LMBF16UU
5
1''
25.4
0/-10
1.5625''
39.688
0/-19
2.25''
57.15
2.5''
63.5
0.3125''
7.938
2.031''
51.594
0.2187''x0.344''x0.203''
5.556x8.731x5.159
15
-6
980
1570
325
LMBF20UU-5
LMBF20UU-5
LMBF20UU
5
1-1/4''
31.75
0/-12
2''
50.8
0/-22
2.625''
66.675
3.125''
79.375
0.375''
9.525
2.5625''
65.088
0.2187''x0.406''x0.2656''
7.144x10.319x6.747
20
-8
1570
2740
665
LMBF24UU-6
LMBF24UU-6
LMBF24UU
6
1-1/2''
38.1
0/-12
2.375''
60.325
0/-22
3''
76.2
3.75''
95.25
0.5''
12.7
3.0625''
77.788
0.344''x0.5''x0.328''
8.731x12.7x8.334
20
-8
2180
4020
1100
LMBF32UU-6
LMBF32UU-6
LMBF32UU
6
2
50.8
-
3''
76.2
0/-25
4''
101.6
4.375''
111.125
0.5''
12.7
3.6875''
93.662
0.344''x0.5''x0.328''
8.731x12.7x8.334
25
-13
3820
7940
1760
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LMFC - LMF/KC Support ball bushing
Melucci
09.05.2022
LMBFL - LMBF/K L Support ball bushing
Melucci
09.05.2022
LMFP - LMF/KP Support ball bushing
Melucci
09.05.2022
LMFL - LMF/K/H L Support ball bushing
Melucci
09.05.2022
LMHP - LMHP Support ball bushing
Melucci
09.05.2022
LMBK - LMBF/K Support ball bushing
Melucci
09.05.2022
E-LBBF, E-LBBFL - Economy Linear Ball Bush - Round Flange Type
Misumi
06.07.2023
KCMF/KCMFL - Flanged Linear Bushings-Round Flange Type
SAMLO
24.03.2023
ZE20Y_J - Aluminum plastic sliding bearing - round flange type/flange type
HEFA
29.04.2024
E-LBF__UU, E-LBFM__UU, E-LBFZ__UU - Economy Flanged Linear Bushings - Singl...
Misumi
29.05.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
LMF - LMF/K/H Support ball bushing
Melucci
09.05.2022
Simplex sprockets 08B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
LMK - LMF/K/H Support ball bushing
Melucci
09.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성