LMAX Linear Motor Actuator
NSK
Linear Actuators
Axis Actuator
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_usa/linear_actuators/axis_actuator/lmax_asmtab.prj},{NB=LMAX175S-020-1(0)},{STROKE=200},{POS=0},{ER=1},{STR2D=0},{X2D=400},{FONTSIZE=10},{PPATH=lmax_asmtpl.prj},{CF=Std Coil: 126,6 / Long Coil: 253,1},{PF=Std Coil: 310,7 / Long Coil: 621,5},{FC=50,6},{BEC=41,3},{MC=Std Coil: 14,5 / Long Coil: 20,4},{RES=Std Coil: 8,2 / Long Coil: 4,1},{IND=Std Coil: 68,3 / Long Coil: 34,2},{ETC=8,3},{CC=Std Coil: 2,5 / Long Coil: 5},{PC=Std Coil: 9 / Long Coil: 18},{CPD=Std Coil: 98,8 / Long Coil: 197,7},{MCT=100},{TDC=Std Coil: 1,3 / Long Coil: 2,6},{MBV=600},{MP=30},{TM=Std Coil: 3,2 / Long Coil: 5,4},{LGD=11200},{TMR=Std Coil: 350 / Long Coil: 350},{TMP=Std Coil: 280 / Long Coil: 700},{TMY=Std Coil: 225 / Long Coil: 530},{BML=18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
STROKEL
Stroke Limit
[mm]
N
n Number of Mounting Holes
[mm]
CF
Continuous Force @100°C
[N]
PF
Peak Force
[N]
FC
Force Constant ±10%
[N/Arms]
BEC
Back EMF Constant ±10%
[Vpeak/(m/s)]
MC
Motor Constant @25°C
[N/Sqrt(W)]
RES
Resistance (L-L) 25°C ±10%
[Ω]
IND
Inductance (L-L) ±30%
[mH]
ETC
Electrical Time Constant
[ms]
CC
Continuous Current @ 100°C
[Arms]
PC
Peak Current
[Arms]
CPD
Continuous Power Dissipation @100°C
[W]
MCT
Max Coil Temperature
[°C]
TDC
Thermal Dissipation Constant
[W/°C]
MBV
Max Bus Voltage
[Vdc]
MP
Magnetic Period
[mm]
TM
Table Mass
[kg]
LGD
Linear Guide Dynamic Load Rating, C50
[N]
TMR
Transportable Moment
[Rolling, N-m]
TMP
Transportable Moment
[Pitching, N-m]
TMY
Transportable Moment
[Yawing, N-m]
BML
Base Mass by Length
[kg/m]
LMAX175S-020-1
LMAX175S-020-1
220
3
Std Coil: 126,6 / Long Co...
Std Coil: 310,7 / Long Co...
50,6
41,3
Std Coil: 14,5 / Long Coi...
Std Coil: 8,2 / Long Coil...
Std Coil: 68,3 / Long Coi...
8,3
Std Coil: 2,5 / Long Coil...
Std Coil: 9 / Long Coil: ...
Std Coil: 98,8 / Long Coi...
100
Std Coil: 1,3 / Long Coil...
600
30
Std Coil: 3,2 / Long Coil...
11200
Std Coil: 350 / Long Coil...
Std Coil: 280 / Long Coil...
Std Coil: 225 / Long Coil...
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BMAX Ball Screw Actuator
NSK
10.10.2023
LU09TL
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
BCY63 - Special Accessories,Applicable For Linear Motors:29 Series Without ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성