카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
LM OP-SUS - 개방형 리니어부싱-SUS시리즈
삼익정공
리니어 부싱
SUS
LM
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/sus/lm/lm_op.prj},{NB=LM13UUOP-SUS},{MN=LM13},{LBT=OP},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=13},{D=23},{L=32},{B=23.0},{W=1.30},{H1=9},{A=80},{LBT1='','LM,Closed Linear Bushing','AJ','LM-AJ,Adjustable Linear Bushing','OP','LM-OP,Open Linear Bushing'},{H=1.5},{DO=22.0},{D1=19.66},{BR=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MN
모델번호
ⁿ/ₐ
DR
내접원경
ⁿ/ₐ
D
외경
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
W
ⁿ/ₐ
H1
hr
ⁿ/ₐ
A
Theta
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
BR
볼열
ⁿ/ₐ
LM12UUOP-SUS
LM12
12
21
30
23.0
1.30
8
80
18.00
4
LM13UUOP-SUS
LM13
13
23
32
23.0
1.30
9
80
19.66
4
LM16UUOP-SUS
LM16
16
28
37
26.5
1.60
11
80
24.66
5
LM20UUOP-SUS
LM20
20
32
42
30.5
1.60
11
60
28.50
5
LM25UUOP-SUS
LM25
25
40
59
41.0
1.85
12
50
34.50
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성