LLT Type vertical single roller chain guide - Roller chain guide
LILAI Chain
Roller chain guide/sprocket
Roller Chain Guide
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/ball_chain_guide/llt_type.prj},{NB=LLT12B1},{MODEL=LLT12B1},{TYPE=LLT Type vertical single roller chain guide},{CIM=12B-1},{BB=3/8'' x 7/16''},{MATERIAL=C5},{BC=28},{HC=18},{B=24},{H=12},{MATERIALL=thickness 1.5mm SUS304 stainless steel+UPE},{REMARK=2 m/PC, large quantity and customizable length}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
CIM
Chain ISO model
ⁿ/ₐ
BB
EN or ASTM
ⁿ/ₐ
MATERIAL
C type steel Material
ⁿ/ₐ
BC
Bc
[mm]
HC
Hc
[mm]
B
h2
[mm]
H
h3
[mm]
MATERIALL
Material
ⁿ/ₐ
REMARK
Remark
ⁿ/ₐ
LLT06B1
LLT06B1
06B-1
3/8'' x 7/32''
C3
20
17
20
14
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLT0851
LLT0851
085-1
1/2'' x 1/4''
C5
28
18
28
14
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLT08B1
LLT08B1
08B-1
1/2'' x 5/16''
C1
24
11
20
10
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLT10B1
LLT10B1
10B-1
5/8'' x 3/8''
C5
28
18
24
12
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLT12B1
LLT12B1
12B-1
3/8'' x 7/16''
C5
28
18
24
12
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLT16B1
LLT16B1
16B-1
1'' x 17 mm
C9
38
30
33
20
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLT20B1
LLT20B1
20B-1
1 1/4'' x 3/4''
C12
60
35
60
25
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLT24B1
LLT24B1
24B-1
1 1/2'' x 1''
C12
60
40
60
30
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLT28B1
LLT28B1
28B-1
1 3/4'' x 31 mm
C12
60
45
65
38
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLT32B1
LLT32B1
32B-1
2'' x 31 mm
C12
60
45
70
38
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성