lk1501 9er - Bel Power Solutions
Bel Fuse
Power Solutions
LK1501-9ER
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lk1501_9er/lk1501_9er.prj},{NB=LK1501-9ER},{PN=LK1501-9ER},{DESC=AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 150W, Output 15VDC, 10A, Input 100-240VAC, Operating Temperature -40 to 71, Inrush current limitation, Output voltage control input},{POWER=150},{VI=100-240},{OV=15},{OC=10},{OT=-40 to 71},{SHA256=+bHr9IDq0D5TzRtjevbAzvYDKMXZWyQVpr8bl/6yS+4=},{INAME=00108__k2dseries}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VI
Voltage Input
[VAC]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
OT
Operating Temperature
[°C]
LK1501-9ER
LK1501-9ER
AC-DC Rugged Melcher™ Cas...
150
100-240
15
10
-40 to 71
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MTMM Series - 2,00 mm Variable Post Height Terminal Strip
Samtec
07.03.2017
HTSW Series - HTSW Series - (2,54 mm) .100" Through-Hole .025" Square Post ...
Samtec
16.02.2023
MTSW Series - MTSW Series - (2,54 mm) .100" Modified .025" Square Post Head...
Samtec
14.09.2020
TSM Series - TSM Series - (2,54 mm) .100" Surface Mount Terminal .025" Squa...
Samtec
15.05.2024
FW-SM Series - .050" Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Surface Moun...
Samtec
28.01.2021
ZW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, Custom Tail
Samtec
14.09.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성