LJG17 18 - 30-degree trapezoidal screw assembly, widened square nut, fixed side+fixed side
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E5-Lead Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e5/ljg17_18.prj},{NB=LJG17-D12-2-L140-S2},{CODE=LJG17},{ROT=Left-right rotation},{TYPE=Fixed side+fixed side, widened square nut},{MAT1=S45C},{MAT2=brass},{SUR1=blackend},{D=12},{L=140},{S=2},{CLE1=Within 0.1mm},{CLE2=Within 0.3mm},{ZZFE=N/A},{FE=0.0},{FW=0.0},{FY=0.0},{ZZKE=N/A},{KE=0.0},{C1=0.0},{ZZZE=N/A},{W3=0},{A=0.0},{LINK=webxxx},{PPATH=ljg17_18/assem/ljg17_18_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
ROT
sense of rotation
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT1
Lead screw material
ⁿ/ₐ
MAT2
Nut material
ⁿ/ₐ
SUR1
Lead screw surface treatment
ⁿ/ₐ
PIT
screw pitch
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
C
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
T
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
K
[mm]
CLE1
end play
ⁿ/ₐ
CLE2
radial clearance
ⁿ/ₐ
ZE
ⁿ/ₐ
LJG17-D12-2-L140-S2
LJG17
Left-right rotation
Fixed side+fixed side, wi...
S45C
brass
blackend
2
11
39
22
20
30
26
10
5
M5
12
26
8
12
M8*1.0
6
10
5
Within 0.1mm
Within 0.3mm
0
LJG18-D12-2-L140-S2
LJG18
Left-right rotation
Fixed side+fixed side, wi...
SUS303
brass
-
2
11
39
22
20
30
26
10
5
M5
12
26
8
12
M8*1.0
6
10
5
Within 0.1mm
Within 0.3mm
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성