LIK 8TES - Compact air-to-water heat pump for indoor installation. 8 kW heat output.
Glen Dimplex
Heat Pump Air-to-water internal
Powered by
CAD모델 선택
{dimplex/heat_pump_air_to_water_internal/lik_8tes.prj},{NB=LIK 8TES-366030(architecture200)},{TYP=LIK 8TES},{ARTNR=366030},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=200},{HST=2800},{TTH=G},{HC=1},{HWT=1.4},{PLHWT=21500},{CV='3/N/PE ~400 V, 50 Hz},{NC=-},{NC2=3.4},{GW=236},{INFO=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Order reference
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article Number
ⁿ/ₐ
HST
Heat source throughput min.
[m3/h]
TTH
Thread type heating
ⁿ/ₐ
HC
Heating connection
[인치]
HWT
Heating water throughput
[m3/h]
PLHWT
Pressure loss heating water throughput
[Pa]
CV
Connection voltage
ⁿ/ₐ
NC
Nominal current A2 / W35
[A]
NC2
Nominal current A7 / W35
[A]
GW
Gross weight
[kg]
LIK 8TES-366030
LIK 8TES
366030
2800
G
1
1.4
21500
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
-
3.4
236
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성