피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Light Duty Bush Type 2MBL - Sheaves
Dodge
Belted Drives
V-Belt Sheaves
Fractional Horsepower (FHP)/Light Duty
Bushed (MAL, MBL)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/belted_drives/v_belt_sheaves/fractional_horsepower_fhp_light_duty/bushed_mal_mbl/2mbl_asmtab.prj},{NB=2MBL593/8},{PNH=2MBL59},{MT=R},{BUSHB=3/8},{DDA=5.20},{DDB=5.60},{OD=5.95},{T=4W},{E=3/32},{F=1 3/4},{L=1 11/32},{M=5/16},{WT=5.80},{PREW=4},{BT=L},{BUSHB0='3/8'},{MT0='R', 'Reverse'},{BOLTLENGTH=2.75000},{PPATH=2mbl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DDA
A Belts
[인치]
DDB
A Belts
[인치]
OD
O.D.
[인치]
T
Type
ⁿ/ₐ
E
[인치]
F
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
WT
Weight
[lbs]
2MBL33
2MBL333/8
2.60
3.00
3.35
2B
1 3/8
1 3/4
1 11/32
31/32
2.35
2MBL35
2MBL353/8
2.80
3.20
3.55
2B
1 3/8
1 3/4
1 11/32
31/32
2.55
2MBL37
2MBL373/8
3.00
3.40
3.75
2B
1 3/8
1 3/4
1 11/32
31/32
3.00
2MBL39
2MBL393/8
3.20
3.60
3.95
2B
15/16
1 3/4
1 11/32
17/32
2.80
2MBL42
2MBL423/8
3.50
3.90
4.25
2B
15/16
1 3/4
1 11/32
17/32
3.25
2MBL44
2MBL443/8
3.70
4.10
4.45
2B
15/16
1 3/4
1 11/32
17/32
3.35
2MBL47
2MBL473/8
4.00
4.40
4.75
4W
3/32
1 3/4
1 11/32
5/16
3.85
2MBL49
2MBL493/8
4.20
4.60
4.95
4W
3/32
1 3/4
1 11/32
5/16
4.00
2MBL52
2MBL523/8
4.50
4.90
5.25
4W
3/32
1 3/4
1 11/32
5/16
4.40
2MBL54
2MBL543/8
4.70
5.10
5.45
4W
3/32
1 3/4
1 11/32
5/16
4.95
2MBL57
2MBL573/8
5.00
5.40
5.75
4W
3/32
1 3/4
1 11/32
5/16
5.30
2MBL59
2MBL593/8
5.20
5.60
5.95
4W
3/32
1 3/4
1 11/32
5/16
5.80
2MBL62
2MBL623/8
5.50
5.90
6.25
6A
1/16
1 3/4
1 11/32
11/32
5.40
2MBL64
2MBL643/8
5.70
6.10
6.45
6A
1/16
1 3/4
1 11/32
11/32
5.85
2MBL67
2MBL673/8
6.00
6.40
6.75
6A
1/16
1 3/4
1 11/32
11/32
5.55
2MBL69
2MBL693/8
6.20
6.60
6.95
6A
1/16
1 3/4
1 11/32
11/32
6.65
2MBL77
2MBL773/8
7.00
7.40
7.75
6A
1/16
1 3/4
1 11/32
11/32
6.85
2MBL87
2MBL873/8
8.00
8.40
8.75
6A
1/16
1 3/4
1 11/32
11/32
9.65
2MBL97
2MBL973/8
9.00
9.40
9.75
6A
1/16
1 3/4
1 11/32
11/32
9.20
2MBL107
2MBL1073/8
10.00
10.40
10.75
6A
1/16
1 3/4
1 11/32
11/32
12.80
2MBL117
2MBL1173/8
11.00
11.40
11.75
6A
1/16
1 3/4
1 11/32
11/32
14.65
2MBL127
2MBL1273/8
12.00
12.40
12.75
6A
1/16
1 3/4
1 11/32
11/32
14.15
2MBL137
2MBL1373/8
13.00
13.40
13.75
6A
1/16
1 3/4
1 11/32
11/32
14.95
2MBL157
2MBL1573/8
15.00
15.40
15.75
6A
1/16
1 3/4
1 11/32
11/32
18.70
2MBL187
2MBL1873/8
18.00
18.40
18.75
6A
1/16
1 3/4
1 11/32
11/32
24.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성