피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Light Duty Bush Type 2MAL - Sheaves
Dodge
Belted Drives
V-Belt Sheaves
Fractional Horsepower (FHP)/Light Duty
Bushed (MAL, MBL)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/belted_drives/v_belt_sheaves/fractional_horsepower_fhp_light_duty/bushed_mal_mbl/2mal_asmtab.prj},{NB=2MAL573/8},{PNH=2MAL57},{MT=R},{BUSHB=3/8},{DDA=5.5},{OD=5.75},{T=6A},{E=3/32},{F=1 3/8},{L=1 11/32},{M=1/16},{WT=3.90},{PREW=6},{BT=L},{BUSHB0='3/8','7/16','1/2','9/16','5/8','11/16','3/4','13/16','7/8','15/16','1','1-1/16','1-1/8','1-3/16','1-1/4','1-5/16','1-3/8','1-7/16','1-1/2'},{MT0='R', 'Reverse'},{BOLTLENGTH=2.75000},{PPATH=2mal_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PN
Part number
ⁿ/ₐ
DDA
A(4L) Belts
[인치]
OD
O.D.
[인치]
T
Type
ⁿ/ₐ
E
[인치]
F
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
WT
Weight
[lbs]
2MAL30
2MAL303/8
2.8
3.05
2B
1
1 3/8
1 11/32
31/32
1.70
2MAL32
2MAL323/8
3.0
3.25
2B
1
1 3/8
1 11/32
31/32
1.90
2MAL34
2MAL343/8
3.2
3.45
2B
23/32
1 3/8
1 11/32
11/16
1.90
2MAL37
2MAL373/8
3.5
3.75
2B
23/32
1 3/8
1 11/32
11/16
2.15
2MAL39
2MAL393/8
3.7
3.95
4B
3/32
1 3/8
1 11/32
1/16
2.30
2MAL42
2MAL423/8
4.0
4.25
4B
3/32
1 3/8
1 11/32
1/16
2.75
2MAL44
2MAL443/8
4.2
4.45
4W
3/32
1 3/8
1 11/32
1/16
2.85
2MAL47
2MAL473/8
4.5
4.75
4W
3/32
1 3/8
1 11/32
1/16
3.50
2MAL49
2MAL493/8
4.7
4.95
4W
3/32
1 3/8
1 11/32
1/16
3.70
2MAL52
2MAL523/8
5.0
5.25
4W
3/32
1 3/8
1 11/32
1/16
4.05
2MAL54
2MAL543/8
5.2
5.45
4W
3/32
1 3/8
1 11/32
1/16
4.20
2MAL57
2MAL573/8
5.5
5.75
6A
3/32
1 3/8
1 11/32
1/16
3.90
2MAL59
2MAL593/8
5.7
5.95
6A
3/32
1 3/8
1 11/32
1/16
4.05
2MAL62
2MAL623/8
6.0
6.25
6A
3/32
1 3/8
1 11/32
1/16
4.50
2MAL72
2MAL723/8
7.0
7.25
6A
3/32
1 3/8
1 11/32
1/16
5.70
2MAL82
2MAL823/8
8.0
8.25
6A
3/32
1 3/8
1 11/32
1/16
6.50
2MAL92
2MAL923/8
9.0
9.25
6A
3/32
1 3/8
1 11/32
1/16
7.80
2MAL102
2MAL1023/8
10.0
10.25
6A
3/32
1 3/8
1 11/32
1/16
8.80
2MAL112
2MAL1123/8
11.0
11.25
6A
3/32
1 3/8
1 11/32
1/16
9.50
2MAL122
2MAL1223/8
12.0
12.25
6A
3/32
1 3/8
1 11/32
1/16
10.60
2MAL132
2MAL1323/8
13.0
13.25
6A
3/32
1 3/8
1 11/32
1/16
11.90
2MAL142
2MAL1423/8
14.0
14.25
6A
3/32
1 3/8
1 11/32
1/16
12.45
2MAL152
2MAL1523/8
15.0
15.25
6A
3/32
1 3/8
1 11/32
1/16
14.00
2MAL182
2MAL1823/8
18.0
18.25
6A
3/32
1 3/8
1 11/32
1/16
17.95
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성