LHZRW, LHFRW-N, LHFRW, LHFRWF, LHFRWR, LHFRWM, LHFRWM-N, LHFRWMF, SLHFRW, SLHFRWS, LHZSW, LHFSW-N, LHFSW, LHFSWF, LHFSWR, LHFSWM, LHFSWM-N, LHFSWMF, SLHFSW, SLHFSWS, LHZCW, LHFCW-N, LHFCW, LHFCWF, LHFCWR, LHFCWM, LHFCWM-N, LHFCWMF, SLHFCW, SLHFCWS - 带法兰直线轴承-双衬标准型/反向沉孔型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhfrw_n.prj},{NB=LHZRW12},{CH=1},{TS=R},{TS1=},{MATOC=1},{STOC=},{MATR=R},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=12},{D=21},{L=57},{H=42},{T=6.0},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCDFX=32},{WFX=32},{FFX=0},{AFX=32},{ESS=0.015},{PD=0.015},{BR=4},{CD=657},{CO=1200},{ASM=10.90}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
HARDOC
外筒硬度
ⁿ/ₐ
MATB
滚珠材料
ⁿ/ₐ
OT
使用环境温度
[°C]
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATS
密封圈材质
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 公差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
ESS
偏心
[mm]
PD
垂直度
[mm]
BR
滚珠列数
ⁿ/ₐ
CD
基本额定负载C(动态)
[N]
CO
基本额定负载Co(静态)
[N]
ASM
静态容许力矩 Mo N·m
[Mo N*m]
MASS
重量
[g]
LHFRW3
LHFRW3
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
3
0/-0.010
7
0/-0.011
19
±0.3
19
3.5
2.5
4.5
2.1
13
0
0
0
0.010
0.010
4
138
210
0.51
8.7
LHFRW4
LHFRW4
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
4
0/-0.010
8
0/-0.011
23
±0.3
20
3.5
2.5
4.5
2.1
14
0
0
0
0.010
0.010
4
176
254
0.63
11
LHFRW5
LHFRW5
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
5
0/-0.010
10
0/-0.011
28
±0.3
25
5.0
3.5
6.0
3.1
17
0
0
0
0.010
0.010
4
263
412
1.38
24
LHZRW6
LHZRW6
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
6
0/-0.010
12
0/-0.013
35
±0.3
28
5.0
3.5
6.0
3.1
20
0
0
0
0.015
0.015
4
324
529
2.18
31
LHZRW8
LHZRW8
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
8
0/-0.010
15
0/-0.013
45
±0.3
32
5.0
3.5
6.0
3.1
24
0
0
0
0.015
0.015
4
431
784
4.31
51
LHZRW10
LHZRW10
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
10
0/-0.010
19
0/-0.016
55
±0.3
40
6.0
4.5
7.5
4.1
29
0
0
0
0.015
0.015
4
588
1100
7.24
98
LHZRW12
LHZRW12
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
12
0/-0.010
21
0/-0.016
57
±0.3
42
6.0
4.5
7.5
4.1
32
0
0
0
0.015
0.015
4
657
1200
10.90
110
LHZRW13
LHZRW13
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
13
0/-0.010
23
0/-0.016
61
±0.3
43
6.0
4.5
7.5
4.1
33
0
0
0
0.015
0.015
4
813
1570
11.60
130
LHZRW16
LHZRW16
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
16
0/-0.010
28
0/-0.016
70
±0.3
48
6.0
4.5
7.5
4.1
38
0
0
0
0.015
0.015
4
1230
2350
19.70
190
LHZRW20
LHZRW20
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
20
0/-0.012
32
0/-0.019
80
±0.3
54
8.0
5.5
9.0
5.1
43
0
0
0
0.020
0.020
5
1400
2740
26.80
260
LHZRW25
LHZRW25
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
25
0/-0.012
40
0/-0.019
112
±0.3
62
8.0
5.5
9.0
5.1
51
0
0
0
0.020
0.020
6
1560
3140
43.40
540
LHZRW30
LHZRW30
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
30
0/-0.012
45
0/-0.019
123
±0.3
74
10.0
6.6
11.0
6.1
60
0
0
0
0.020
0.020
6
2490
5490
82.80
680
LHFRW35
LHFRW35
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
35
0/-0.015
52
0/-0.022
135
±0.3
82
10.0
6.6
11.0
6.1
67
0
0
0
0.025
0.025
6
2650
6270
110.00
1020
LHFRW40
LHFRW40
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
40
0/-0.015
60
0/-0.022
151
±0.3
96
13.0
9.0
14.0
8.1
78
0
0
0
0.025
0.025
6
3430
8040
147.00
1570
LHFRW50
LHFRW50
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
50
0/-0.015
80
0/-0.022
192
±0.3
116
13.0
9.0
14.0
8.1
98
0
0
0
0.025
0.025
6
6080
15900
397.00
3600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
03.06.2021
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表