LHIFR, LHIFR-N, LHIFRF, LHIFRM, LHIFRM-N, LHIFRMF, SLHIFR, SLHIFRS, LHIFS, LHIFS-N, LHIFSF, LHIFSM, LHIFSM-N, LHIFSMF, SLHIFS, SLHIFSS, LHIFC, LHIFC-N, LHIFCF, LHIFCM, LHIFCM-N, LHIFCMF, SLHIFC, SLHIFCS - 直线轴承 带法兰 嵌入式单衬型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhifr_n.prj},{NB=LHIFR-N16},{TS=R},{TS1=-N},{MATOC=1},{STOC=},{MATR=R},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=16},{D=28},{L=37},{LL=6},{H=48},{T=6},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCDFX=38},{WFX=37},{FFX=22},{AFX=31},{ESS=0.012},{PD=0.012},{BR=4},{CD=775},{CO=1180}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
HARDOC
外筒硬度
ⁿ/ₐ
MATB
滚珠材料
ⁿ/ₐ
OT
使用环境温度
[°C]
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATS
密封圈材质
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 公差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
ESS
偏心
[mm]
PD
垂直度
[mm]
BR
滚珠(列数)
ⁿ/ₐ
CD
基本额定负载C(动态)
[N]
CO
基本额定负载Co(静态)
[N]
MASS
重量
[g]
LHIFR-N6
LHIFR-N6
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
6
0/-0.009
12
0/-0.013
19
±0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
0
0
0
0.012
0.012
4
206
265
24
LHIFR-N8
LHIFR-N8
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
8
0/-0.009
15
0/-0.013
24
±0.3
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
0
0
0
0.012
0.012
4
265
380
37
LHIFR-N10
LHIFR-N10
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
10
0/-0.009
19
0/-0.016
29
±0.3
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29
0
0
0
0.012
0.012
4
372
549
72
LHIFR-N12
LHIFR-N12
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
12
0/-0.009
21
0/-0.016
30
±0.3
6
42
6
4.5
7.5
4.1
32
0
0
0
0.012
0.012
4
412
598
76
LHIFR-N13
LHIFR-N13
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
13
0/-0.009
23
0/-0.016
32
±0.3
6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
0
0
0
0.012
0.012
4
510
784
88
LHIFR-N16
LHIFR-N16
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
16
0/-0.009
28
0/-0.016
37
±0.3
6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
0
0
0
0.012
0.012
4
775
1180
120
LHIFR-N20
LHIFR-N20
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
20
0/-0.010
32
0/-0.019
42
±0.3
8
54
8
5.5
9.0
5.1
43
0
0
0
0.015
0.015
5
882
1370
180
LHIFR-N25
LHIFR-N25
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
25
0/-0.010
40
0/-0.019
59
±0.3
8
62
8
5.5
9.0
5.1
51
0
0
0
0.015
0.015
6
980
1570
340
LHIFR-N30
LHIFR-N30
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
30
0/-0.010
45
0/-0.019
64
±0.3
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
0
0
0
0.015
0.015
6
1570
2740
470
LHIFR35
LHIFR35
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
35
0/-0.012
52
0/-0.022
70
±0.3
10
82
10
6.6
11.0
6.1
67
0
0
0
0.020
0.020
6
1670
3140
650
LHIFR40
LHIFR40
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
40
0/-0.012
60
0/-0.022
80
±0.3
13
96
13
9.0
14.0
8.1
78
0
0
0
0.020
0.020
6
2160
4020
1060
LHIFR50
LHIFR50
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
50
0/-0.012
80
0/-0.022
100
±0.3
13
116
13
9.0
14.0
8.1
98
0
0
0
0.020
0.020
6
3820
7940
2200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
30.06.2021
CBS, CBSST - 短头内六角螺栓
Misumi
22.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表