lfwlt450 1003 t
Bel Fuse
Power Solutions
LFWLT450-1003-T
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfwlt450_1003_t/lfwlt450_1003_t.prj},{NB=LFWLT450-1003-T},{SHA256=gwgeKh8x/CSFwsjTW+qmTRxfn7Ng2B/f/7qePwF6pmY=},{INAME=00252__lfwlt4502d10032dt},{PN=LFWLT450-1003-T},{DESC=Industrial U-Chassis AC-DC Power Supply, Power 450W, Output 24VDC, 18.75A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant, Top Fan},{POWER=450},{VI=90-264},{OV=24},{OC=18.75},{NO=1},{LOUT=18.75},{VOUT=24},{OT=0 to 70},{DIMENSIONS=6.5 x 4 x 1.61},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=U-Chassis},{ISOLATION=Isolated},{AFO=RoHS Compliant, Top Fan}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VI
Voltage Input
[VAC]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
NO
Number of Outputs
ⁿ/ₐ
LOUT
Iout 1
[A]
VOUT
Vout 1
[VDC]
OT
Operating Temperature
[°C]
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
[인치]
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
MT
Mounting Type
ⁿ/ₐ
CONNECTOR
Connector
ⁿ/ₐ
PACKAGE
Package
ⁿ/ₐ
ISOLATION
Isolation
ⁿ/ₐ
AFO
Auxiliary functions and options
ⁿ/ₐ
LFWLT450-1003-T
LFWLT450-1003-T
Industrial U-Chassis AC-D...
450
90-264
24
18.75
1
18.75
24
0 to 70
6.5 x 4 x 1.61
Fan
Chassis Mount
Screw Terminal
U-Chassis
Isolated
RoHS Compliant, Top Fan
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성