lfwlt450 1001 i t
Bel Fuse
Power Solutions
LFWLT450-1001-I-T
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfwlt450_1001_i_t/lfwlt450_1001_i_t.prj},{NB=LFWLT450-1001-I-T},{SHA256=gwgeKh8x/CSFwsjTW+qmTRxfn7Ng2B/f/7qePwF6pmY=},{INAME=00238__lfwlt4502d10012di2dt},{PN=LFWLT450-1001-I-T},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 450W, Output 12VDC, 37.5A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Plain Cover, Current sharing option with Top Fan},{POWER=450},{VI=90-264},{OV=12},{OC=37.5},{NO=1},{LOUT=37.5},{VOUT=12},{OT=0 to 70},{DIMENSIONS=6.5 x 4 x 2.61},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=U-Chassis with Plain Cover},{ISOLATION=Isolated},{AFO=Current sharing option with Top Fan}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VI
Voltage Input
[VAC]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
NO
Number of Outputs
ⁿ/ₐ
LOUT
Iout 1
[A]
VOUT
Vout 1
[VDC]
OT
Operating Temperature
[°C]
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
[인치]
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
MT
Mounting Type
ⁿ/ₐ
CONNECTOR
Connector
ⁿ/ₐ
PACKAGE
Package
ⁿ/ₐ
ISOLATION
Isolation
ⁿ/ₐ
AFO
Auxiliary functions and options
ⁿ/ₐ
LFWLT450-1001-I-T
LFWLT450-1001-I-T
Industrial Open Frame AC-...
450
90-264
12
37.5
1
37.5
12
0 to 70
6.5 x 4 x 2.61
Fan
Chassis Mount
Screw Terminal
U-Chassis with Plain Cove...
Isolated
Current sharing option wi...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성