lfmwlt450 1004 t
Bel Fuse
Power Solutions
LFMWLT450-1004-T
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfmwlt450_1004_t/lfmwlt450_1004_t.prj},{NB=LFMWLT450-1004-T},{SHA256=gwgeKh8x/CSFwsjTW+qmTRxfn7Ng2B/f/7qePwF6pmY=},{INAME=00144__lfmwlt4502d10042dt},{PN=LFMWLT450-1004-T},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 450W, Output 48VDC, 9.37A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Plain Cover, Top Fan},{POWER=450},{VI=90-264},{OV=48},{OC=9.37},{NO=1},{LOUT=9.37},{VOUT=48},{OT=0 to 70},{DIMENSIONS=6.5 x 4 x 2.61},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=U-Chassis with Plain Cover},{ISOLATION=Isolated},{AFO=Top Fan}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VI
Voltage Input
[VAC]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
NO
Number of Outputs
ⁿ/ₐ
LOUT
Iout 1
[A]
VOUT
Vout 1
[VDC]
OT
Operating Temperature
[°C]
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
[인치]
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
MT
Mounting Type
ⁿ/ₐ
CONNECTOR
Connector
ⁿ/ₐ
PACKAGE
Package
ⁿ/ₐ
ISOLATION
Isolation
ⁿ/ₐ
AFO
Auxiliary functions and options
ⁿ/ₐ
LFMWLT450-1004-T
LFMWLT450-1004-T
Medical Open Frame AC-DC ...
450
90-264
48
9.37
1
9.37
48
0 to 70
6.5 x 4 x 2.61
Fan
Chassis Mount
Screw Terminal
U-Chassis with Plain Cove...
Isolated
Top Fan
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
289-440 - Interface Module, 9-pole, for mating connectors with IDC, Vertica...
WAGO
14.07.2023
PSTX - 3-phase controlled softstarter;main voltage 208-690V
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
DCS500 Regenerative - 230 to 500 VAC
ABB
07.07.2023
289-450 - Interface module with sub miniature d-female connector 9 pole for...
WAGO
14.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성