LET480-48
Bel Fuse
Power Solutions
LET480-48
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/let480_48/let480_48.prj},{NB=LET480-48},{PN=LET480-48},{DESC=AC-DC, DIN Rail, Power 480W, Output 48VDC, 10A, Input 320-600VAC},{POWER=480},{OV=48},{OC=10},{VI=320-600},{OT=-30 to 70},{CT=Convection (natural air flow)},{DIMENSIONSLXWXH=127 x 80 x 124},{VOUT1=48},{LOUT1=10},{DEFAULTSORTATTR=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
VI
Voltage Input
[VAC]
OT
Operating Temperature
[°C]
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
DIMENSIONSLXWXH
Dimensions LxWxH
[mm]
VOUT1
Vout 1
[VDC]
LOUT1
lout 1
[A]
LET480-48
LET480-48
AC-DC, DIN Rail, Power 48...
480
48
10
320-600
-30 to 70
Convection (natural air f...
127 x 80 x 124
48
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성