LET240-48
Bel Fuse
Power Solutions
LET240-48
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/let240_48/let240_48.prj},{NB=LET240-48},{PN=LET240-48},{DESC=AC-DC, DIN Rail, Power 240W, Output 48VDC, 5A, Input 320-600VAC},{POWER=240},{OV=48},{OC=5},{VI=320-600},{OT=-30 to 70},{CT=Convection (natural air flow)},{DIMENSIONSLXWXH=110 x 54 x 124},{VOUT1=48},{LOUT1=5},{DEFAULTSORTATTR=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
VI
Voltage Input
[VAC]
OT
Operating Temperature
[°C]
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
DIMENSIONSLXWXH
Dimensions LxWxH
[mm]
VOUT1
Vout 1
[VDC]
LOUT1
lout 1
[A]
LET240-48
LET240-48
AC-DC, DIN Rail, Power 24...
240
48
5
320-600
-30 to 70
Convection (natural air f...
110 x 54 x 124
48
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성