LES120-24
Bel Fuse
Power Solutions
LES120-24
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/les120_24/les120_24.prj},{NB=LES120-24},{PN=LES120-24},{DESC=AC-DC, DIN Rail, Power 120W, Output 24VDC, 5A, Input 180-600VAC},{POWER=120},{OV=24},{OC=5},{VI=180-600},{OT=-25 to 70},{CT=Convection (natural air flow)},{DIMENSIONSLXWXH=110 x 41 x 124},{VOUT1=24},{LOUT1=5},{DEFAULTSORTATTR=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
VI
Voltage Input
[VAC]
OT
Operating Temperature
[°C]
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
DIMENSIONSLXWXH
Dimensions LxWxH
[mm]
VOUT1
Vout 1
[VDC]
LOUT1
lout 1
[A]
LES120-24
LES120-24
AC-DC, DIN Rail, Power 12...
120
24
5
180-600
-25 to 70
Convection (natural air f...
110 x 41 x 124
24
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
82100-10 - Switched-mode power supplies for top-hat rail mounting
norelem
30.05.2024
LES120-48
Bel Fuse
14.11.2023
ALIDR 120 - Power supply 24V DC 5A- Simplified drawing
HPC
17.02.2022
ALIDRP 240 - Power supply 24V DC 10A- Simplified drawing
HPC
17.02.2022
2905238 - CBB 04 2X2RC-PT
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성