Objektive - Adaptierungen
Ipf Electronic
zubehoer
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/zubehoer/objektive20-20adaptierungen.prj},{NB=AD000016},{IDNR=AD000016},{DESCSHORT=Zubehör Druck, Haltewinkel mit Adapterflansch, 44x16x31mm, Adaptierung, Befestigungsmaterial und Winkel, AG1/8\" - 6mm, Stahl, 90°},{DESCLONG=},{MANUID=AD000016},{DELTIME=21},{ARDTEME_WERKSTOFFDERDICHTUNGAMPROZESSANSCHLUSS=},{ARDTEME_ADAPTIERUNG=AG1/8\" - 6mm},{ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES=},{ARDTE00_AUSFUEHRUNG=Haltewinkel mit Adapterflansch},{ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES=},{ARDTEME_GEWINDEMASS=},{ARDTE00_LIEFERUMFANG=Adaptierung, Befestigungsmaterial und Winkel},{ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESSENSORIKANSCHLUSSES=},{ARDTEME_MONTAGEART=Schraubbefestigung},{ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG=},{ARDTEME_OBERFLAECHE=verzinkt},{ARDTEME_MAXBETRIEBSDRUCK=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDERDICHTUNGAMPROZESSANSCHLUSS
Werkstoff der Dichtung am Prozessanschluss
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADAPTIERUNG
Adaptierung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES
Ausführung des Prozessanschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
ⁿ/ₐ
ARDTE00_LIEFERUMFANG
Lieferumfang
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESSENSORIKANSCHLUSSES
Ausführung des Sensorikanschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXBETRIEBSDRUCK
Max. Betriebsdruck
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHLUESSELWEITE
Schlüsselweite
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDERSCHRAUBBEFESTIGUNG
Durchmesser der Schraubbefestigung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WINKEL
Winkel
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
AD000018
AD000018
Zubehör Druck, Adapter, G...
AD000018
FKM (Fluorkautschuk)
G 1/2 Zoll
Edelstahl 1.4571
G1/4 Zoll
630bar
27mm
24mm
02.11.2023
AS98A677
AS98A677
Zubehör Strömung, Adapter...
AS98A677
14
G 1/2 Zoll
M18
1,5mm
Edelstahl 1.4404
29,5mm
02.11.2023
AD000015
AD000015
Zubehör Druck, Haltewinke...
mit Haltewinkel, für Druc...
AD000015
21
AG1/8" - 4mm
Haltewinkel mit Adapterfl...
Adaptierung, Befestigungs...
Schraubbefestigung
verzinkt
Stahl
31,3mm
3,2
44mm
16,2mm
90°
02.11.2023
AD000016
AD000016
Zubehör Druck, Haltewinke...
AD000016
21
AG1/8" - 6mm
Haltewinkel mit Adapterfl...
Adaptierung, Befestigungs...
Schraubbefestigung
verzinkt
Stahl
31,3mm
3,2
44mm
16,2mm
90°
02.11.2023
AD000017
AD000017
Zubehör Druck, Adapter, G...
AD000017
G1/4 Zoll
Edelstahl 1.4571
G1/4 Zoll
350bar
17mm
25mm
02.11.2023
AS000012
AS000012
Zubehör Strömung, Adapter...
AS000012
14
G1/4 Zoll
M18
1,5mm
Edelstahl 1.4571
39mm
02.11.2023
AS000013
AS000013
Zubehör Strömung, Adapter...
AS000013
14
G 1/2 Zoll
M18
1,5mm
Edelstahl 1.4571
30mm
02.11.2023
AS000014
AS000014
Zubehör Strömung, Adapter...
AS000014
14
G 1/2 Zoll
M18
1,5mm
Edelstahl 1.4571
37mm
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
9023 - MBSPP-FBSPP Straight
Brennan Industries
28.01.2021
SKINDICHT® KUS - Reducer plastic
LAPP
15.05.2024
Extensions, short, parallel
Riegler
13.04.2016
Série RA
Sopra-Pneumatic
27.02.2020
MM02 - Reducers
HPS International
01.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성