LEN120-12 - Bel Power Solutions
Bel Fuse
Power Solutions
LEN120-12
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/len120_12/len120_12.prj},{NB=LEN120-12},{SHA256=dIEckof2z7E6OecDt0t9idptrQZEjQ2D7FbS7uc/K6s=},{INAME=00012__len120},{PN=LEN120-12},{DESC=DIN-Rail AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 12VDC, 10A, Input 90-264VAC},{POWER=120},{OV=12},{OC=10},{VI=90-264},{OT=-20 to 60},{ISOLATION=Isolated},{CT=Convection},{DIMENSIONSLXWXH=36 x 125 x 100},{NO=1},{VOUT1=12},{LOUT=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
VI
Voltage Input
[VAC]
OT
Operating Temperature
[°C]
ISOLATION
Isolation
ⁿ/ₐ
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
DIMENSIONSLXWXH
Dimensions LxWxH
[mm]
NO
Number of Outputs
ⁿ/ₐ
VOUT1
Vout 1
[VDC]
LOUT
lout 1
[A]
LEN120-12
LEN120-12
DIN-Rail AC-DC Power Supp...
120
12
10
90-264
-20 to 60
Isolated
Convection
36 x 125 x 100
1
12
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성