LEC240-12 - Bel Power Solutions
Bel Fuse
Power Solutions
LEC240-12
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lec240_12/lec240_12.prj},{NB=LEC240-12},{SHA256=l7JcS0QOHrHqD3oxNQUrUecSbNE/T7hcbbh6aJu4+HI=},{INAME=00007__lec240},{PN=LEC240-12},{DESC=DIN-Rail AC-DC Power Supply, Power 240W, Output 12VDC, 16A, Input 85-264VAC},{POWER=240},{OV=12},{OC=16},{VI=85-264},{OT=-40 to 70},{ISOLATION=Isolated},{CT=Convection},{DIMENSIONSLXWXH=41 x 124 x 110},{NO=1},{VOUT1=12},{LOUT=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
VI
Voltage Input
[VAC]
OT
Operating Temperature
[°C]
ISOLATION
Isolation
ⁿ/ₐ
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
DIMENSIONSLXWXH
Dimensions LxWxH
[mm]
NO
Number of Outputs
ⁿ/ₐ
VOUT1
Vout 1
[VDC]
LOUT
lout 1
[A]
LEC240-12
LEC240-12
DIN-Rail AC-DC Power Supp...
240
12
16
85-264
-40 to 70
Isolated
Convection
41 x 124 x 110
1
12
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LEC480-24 - Bel Power Solutions
Bel Fuse
10.06.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성