카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Lead Flashing 56°-60° - Accessories
Schiedel
Stainless steel system
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics_zubehoer/flashing_lead_flashing_56_60.prj},{NB=Lead_Flashing 300/56-60/-/-/BA/ACCESS(a)(400)(133414)},{MAT=133414},{EAN=4051921477187},{DC=AT,DE,CZ},{SYS=ACCESS},{SAP=Lead_flashing 300/56-60/-/-/BA/ACCESS},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{EXT=300},{A=509},{B=210},{D1=300},{X=1510},{Y=1010},{W1=58},{SL=BA},{WG=23.58},{XX=1520.938},{XY=1003.985},{AX=492.475},{MEAS1=182.741},{MEAS2=1036.080},{MEAS3=139.402},{SHORT=300/56-60/-/-/BA/ACCESS},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
W1
[°]
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Lead_Flashing 200/56-60/-...
133412
4051921477163
ACCESS
Lead_flashing 200/56-60/-...
200
429
210
200
1250
870
58
BA
17.00
Lead_Flashing 250/56-60/-...
133413
4051921477170
ACCESS
Lead_flashing 250/56-60/-...
250
469
210
250
1380
940
58
BA
21.57
Lead_Flashing 300/56-60/-...
133414
4051921477187
ACCESS
Lead_flashing 300/56-60/-...
300
509
210
300
1510
1010
58
BA
23.58
Lead_Flashing 350/56-60/-...
133415
4051921477194
ACCESS
Lead_flashing 350/56-60/-...
350
548
210
350
1640
1080
58
BA
25.41
Lead_Flashing 400/56-60/-...
133416
4051921477200
ACCESS
Lead_flashing 400/56-60/-...
400
588
210
400
1770
1140
58
BA
30.88
Lead_Flashing 450/56-60/-...
133978
4051921542571
ACCESS
Lead_flashing 450/56-60/-...
450
667
210
450
1900
1210
58
BA
28.66
Lead_Flashing 500/56-60/-...
133417
4051921477217
ACCESS
Lead_flashing 500/56-60/-...
500
668
210
500
2030
1280
58
BA
35.23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성