카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Lead flashing 36°-45° - Accessories
Schiedel
Stainless steel system
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics_zubehoer/flashing_lead_flashing_36_45.prj},{NB=Lead_Flashing 450/36-45/-/-/BA/ACCESS(a)(400)(101262)},{MAT=101262},{EAN=4037494176504},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,IT},{SYS=ACCESS},{SAP=Lead_flashing 450/36-45/-/-/BA/ACCESS},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{EXT=450},{A=418},{B=200},{D1=450},{X=1100},{Y=1100},{W1=40},{SL=BA},{WG=25.86},{XX=1340},{XY=1150},{AX=414.288},{MEAS1=126.870},{MEAS2=717.068},{MEAS3=59.817},{SHORT=450/36-45/-/-/BA/ACCESS},{VERS=5},{VERS1=1},{MEAS4=60.593},{MEAS5=408.244}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
W1
[°]
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Lead_Flashing 200/36-45/-...
101257
4037494176450
ACCESS
Lead_flashing 200/36-45/-...
200
314
200
200
960
830
40
BA
13.35
Lead_Flashing 250/36-45/-...
101258
4037494176467
ACCESS
Lead_flashing 250/36-45/-...
250
334
200
250
1040
880
40
BA
16.93
Lead_Flashing 300/36-45/-...
101259
4037494176474
ACCESS
Lead_flashing 300/36-45/-...
300
355
200
300
1120
940
40
BA
18.51
Lead_Flashing 350/36-45/-...
101260
4037494176481
ACCESS
Lead_flashing 350/36-45/-...
350
376
200
350
1190
990
40
BA
19.95
Lead_Flashing 400/36-45/-...
101261
4037494176498
ACCESS
Lead_flashing 400/36-45/-...
400
397
200
400
1270
1040
40
BA
24.24
Lead_Flashing 450/36-45/-...
101262
4037494176504
ACCESS
Lead_flashing 450/36-45/-...
450
418
200
450
1100
1100
40
BA
25.86
Lead_Flashing 500/36-45/-...
101394
4037494416198
ACCESS
Lead_flashing 500/36-45/-...
500
439
200
500
1420
1150
40
BA
27.66
Lead_Flashing 550/36-45/-...
101395
4037494416204
ACCESS
Lead_flashing 550/36-45/-...
550
460
200
550
1500
1250
40
BA
31.59
Lead_Flashing 600/36-45/-...
101396
4037494416211
ACCESS
Lead_flashing 600/36-45/-...
600
481
200
600
1570
1300
40
BA
34.46
Lead_Flashing 700/36-45/-...
101398
4037494416235
ACCESS
Lead_flashing 700/36-45/-...
700
523
200
700
1720
1400
40
BA
40.75
Lead_Flashing 750/36-45/-...
101399
4037494416242
ACCESS
Flashing 750/36-45/-/-/BA...
750
860
200
750
1800
1450
40
BA
44.18
Lead_Flashing 800/36-45/-...
101400
4037494416259
ACCESS
Flashing 800/36-45/-/-/BA...
800
1020
200
800
1880
1500
40
BA
47.76
Lead_Flashing 850/36-45/-...
101401
4037494416266
ACCESS
Flashing 850/36-45/-/-/BA...
850
1087
200
850
1950
1560
40
BA
0.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Storm Collar - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Lead Flashing 46°-55° - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Lead Flashing 56°-60° - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Steel flashing 16°-25° - Accessories
Schiedel
11.02.2022
Lead Flashing 16°-25° - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Steel flashing 26°-35° - Accessories
Schiedel
11.02.2022
Pipe 1000mm - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Roof Plate 35° - 45° - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Roof Support - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Locking plug - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Taper Terminal - IC5K50
Schiedel
13.10.2021
Pipe 1000mm - IC5K50
Schiedel
13.10.2021
Stove Starter Pipe with Trap - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Terminal - PMSA 50
Schiedel
22.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성