카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Lead Flashing 26°-35° - Accessories
Schiedel
Stainless steel system
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics_zubehoer/flashing_lead_flashing_26_35.prj},{NB=Lead_Flashing 450/26-35/-/-/BA/ACCESS(a)(400)(101256)},{MAT=101256},{EAN=4037494176443},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,IT},{SYS=ACCESS},{SAP=Lead_flashing 450/26-35/-/-/BA/ACCESS},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{EXT=450},{A=350},{B=200},{D1=450},{X=1100},{Y=1100},{W1=30},{SL=BA},{WG=22.74},{XX=1220},{XY=1150},{AX=346.057},{MEAS1=95.303},{MEAS2=537.105},{MEAS3=34.593},{SHORT=450/26-35/-/-/BA/ACCESS},{VERS=5},{VERS1=1},{MEAS4=35.127},{MEAS5=343.764}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
W1
[°]
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Lead_Flashing 200/26-35/-...
101251
4037494176399
ACCESS
Lead_flashing 200/26-35/-...
200
278
200
200
900
830
30
BA
12.11
Lead_Flashing 250/26-35/-...
101252
4037494176405
ACCESS
Lead_flashing 250/26-35/-...
250
293
200
250
960
880
30
BA
15.16
Lead_Flashing 300/26-35/-...
101253
4037494176412
ACCESS
Lead_flashing 300/26-35/-...
300
307
200
300
1020
940
30
BA
16.33
Lead_Flashing 350/26-35/-...
101254
4037494176429
ACCESS
Lead_flashing 350/26-35/-...
350
321
200
350
1090
990
30
BA
17.64
Lead_Flashing 400/26-35/-...
101255
4037494176436
ACCESS
Lead_flashing 400/26-35/-...
400
336
200
400
1150
1040
30
BA
21.26
Lead_Flashing 450/26-35/-...
101256
4037494176443
ACCESS
Lead_flashing 450/26-35/-...
450
350
200
450
1100
1100
30
BA
22.74
Lead_Flashing 500/26-35/-...
101386
4037494416112
ACCESS
Lead_flashing 500/26-35/-...
500
365
200
500
1280
1150
30
BA
24.07
Lead_Flashing 550/26-35/-...
101387
4037494416129
ACCESS
Lead_flashing 550/26-35/-...
550
379
200
550
1350
1250
30
BA
27.48
Lead_Flashing 600/26-35/-...
101388
4037494416136
ACCESS
Lead_flashing 600/26-35/-...
600
394
200
600
1410
1300
30
BA
29.91
Lead_Flashing 700/26-35/-...
101390
4037494416150
ACCESS
Lead_flashing 700/26-35/-...
700
422
200
700
1540
1400
30
BA
35.26
Lead_Flashing 750/26-35/-...
101391
4037494416167
ACCESS
Flashing 750/26-35/-/-/BA...
750
689
200
750
1600
1450
30
BA
37.99
Lead_Flashing 800/26-35/-...
101392
4037494416174
ACCESS
Flashing 800/26-35/-/-/BA...
800
721
200
800
1670
1500
30
BA
41.05
Lead_Flashing 850/26-35/-...
101393
4037494416181
ACCESS
Flashing 850/26-35/-/-/BA...
850
753
200
850
1730
1560
30
BA
44.22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Lead flashing 36°-45° - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Lead Flashing 46°-55° - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Storm Collar - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Lead Flashing 56°-60° - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Lead Flashing 16°-25° - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Roof Support - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Lead Flashing 3°-15° - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Wall Band - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Raincap with Mesh - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Steel flashing 16°-25° - Accessories
Schiedel
11.02.2022
Roof Plate 0° - 30° - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Roof Plate 35° - 45° - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Trim collar 220 - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Adjustable ceiling box - PMSA 50
Schiedel
22.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성