LE05AA - 脚轮-中载型-固定型
HEFA
35-脚轮/脚杯
LE01-08-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/35-foot_cup/le01-08-castor/le05aa.prj},{NB=LE05AA-D125-R},{SC=LE05AA},{TYPE=Fixed type},{SM=Q235A},{SST=Galvanized },{WC=R},{RB=-},{WB=has},{D=125},{H=166},{L=115},{W=100},{F1=92},{F2=76.5},{FF1=76},{FF2=67},{DD=11},{B=50},{T=5},{AL=350},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SM
支架材料
ⁿ/ₐ
SST
支架表面处理
ⁿ/ₐ
RB
回转轴承
ⁿ/ₐ
WB
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
D[mm]
ⁿ/ₐ
H
HJ[mm]
ⁿ/ₐ
L
L[mm]
ⁿ/ₐ
W
W[mm]
ⁿ/ₐ
F1
F1[mm]
ⁿ/ₐ
F2
F2[mm]
ⁿ/ₐ
FF1
f2[mm]
ⁿ/ₐ
FF2
f2[mm]
ⁿ/ₐ
DD
d[mm]
ⁿ/ₐ
B
B[mm]
ⁿ/ₐ
T
T[mm]
ⁿ/ₐ
AL
容许载重(kg)
ⁿ/ₐ
LE05AA-D100-R
LE05AA-D100-R
LE05AA
固定型
Q235A
镀锌
-
有
100
141
115
100
92
76.5
76
67
11
50
5
300
LE05AA-D125-R
LE05AA-D125-R
LE05AA
固定型
Q235A
镀锌
-
有
125
166
115
100
92
76.5
76
67
11
50
5
350
LE05AA-D150-R
LE05AA-D150-R
LE05AA
固定型
Q235A
镀锌
-
有
150
189
115
100
92
76.5
76
67
11
50
5
400
LE05AA-D200-R
LE05AA-D200-R
LE05AA
固定型
Q235A
镀锌
-
有
200
239
115
100
92
76.5
76
67
11
50
5
450
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表